特徴と利点
概要
モレックスの標準メンブレンスイッチは、ポリエステル基板層に印刷された1層以上の銀または炭素導体からなる薄型のマイクロモーションアセンブリーです。感圧接着剤は、層を接着するために使用されます。アセンブリーは1.00mmの薄さで設計できます。タクタイル金属ドームは、スイッチが操作されたときに"スナップ感"または触覚フィードバックと音を提供します。利用可能なオプションには、非タクタイルのメンブレンスイッチ(例: 電子レンジ、ランニングマシーン)、ポリドーム、カーボンまたはゴールド接点を持つシリコンゴムキーパッドなどが含まれます。
モレックスのメンブレンスイッチアセンブリーには、LED、7セグメントLED、フォトダイオード、抵抗器、コンデンサーなどの電子部品が組み込まれており、導電性接着剤技術を使ってメンブレンスイッチ基板に一体化されています。モレックスの高度な製造技術は、4層PCBに相当する両面銀回路を印刷したり、環境にさらされるアプリケーションの印刷「クロスオーバー」をなくしたりすることができます。これらの進歩は、ますます小さく、より要求が厳しく、コスト競争力のあるアプリケーションに対応できるように、さまざまな構成でカスタマイズされています。より高いレベルの統合のために、モレックスはカッパーフレックス回路とPCBアセンブリー、LCD、プラスチックハウジング、または金属バッカーとレンズを扱う経験と製造設備を持っています。
モレックスのメンブレンスイッチは、モレックスの社内試験施設で実施されるASTM規格(米国材料試験協会)規格に基づく試験によって認定されています。
アプリケーション
Automation equipment
Barcode Scanners
Battery chargers
Fluid detection
Forklifts
Generators
Hand-held devices
Power supplies
Rugged environments
Scales
Waterproof applications
Defibrillators
Disposable dental equipment
Disposable seat sensors
Disposable surgical equipment
EKG leads
Electronic sensors
Glucose meters
Infusion pumps
Patient Monitor
Portable oxygen units
Routers and Switches
Servers
Two-Way Radio
Cell phones
PDA's
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。