メインコンテンツにスキップ

ゴムキーパッド

外観上魅力的な3Dゴムキーパッドは、メンブレンやPCB基板スイッチの信頼性と、シリコンゴムキーパッドの立体的な見た目と触感を兼ね備えており、医療、産業、商業製品などのさまざまなアプリケーションに適しています。

特徴と利点


メンブレンやPCB基板スイッチの信頼性と、シリコンゴムキーパッドの立体的な見た目と感触を兼ね備えています:
見た目に魅力的な3Dアセンブリー

凹凸のある文字デザインが利用可能です:
キーパッドの寿命を延ばす

非常に信頼性の高いミニモーション非タクタイルスイッチから、接触システムとして炭素ピルを使用するフルトラベルタイプのゴムキーパッド、ステンレス製スナップドームまで、アクチュエーション技術を含むデザインが可能です:
信頼性が高く、再現性のあるスイッチ機能

ハードコートされたキーパッドデザインまたはキーパッドに印刷された凡例が使用される場合があります:
• より堅牢な触感を実現
• さまざまなキーレジェンドが利用可能です

概要


メンブレンスイッチは、シリコンゴムキーパッドを使用して、スイッチの外観と感触を向上させます。デザインには、エンボスやデボス加工、印刷テキスト、ペイントアイコン、バックライト、さらにはロッカー/トグルアクチュエーターなど、多様な効果があります。ポリウレタン、エポキシ、UVコーティングは、環境や損傷からキーパッドを保護することができます。

キーパッドは、カーボンピルからゴールドピル、メンブレンスイッチアセンブリー内のタクタイル金属ドームの操作まで、さまざまな接触システムを利用しています。ゴムアクチュエーターをスイッチに取り付ける方法はさまざまです。シンプルなゴムアクチュエーター取り付け方法の一つは、両面感圧シリコンゴム接着剤です。片面はキャリアに貼り、もう片面は該当するマウント用接着剤を塗布して使用します。もう一つの取り付け方法には、ゴム自体に成形された簡単な引き抜きが含まれています。そして、このプルスルーがプリント基板を貫通し、干渉嵌合によりゴム部品がアセンブリーに固定されます。

アプリケーション


Automation equipment
Barcode Scanners
Battery chargers
Fluid detection
Forklifts
Generators
Hand-held devices
Power supplies
Rugged environments
Scales
Waterproof applications

Defibrillators
Disposable dental equipment
Disposable seat sensors
Disposable surgical equipment
EKG leads
Electronic sensors
Glucose meters
Infusion pumps
Patient Monitor
Portable oxygen units

Routers and Switches
Servers

Cell phones
PDA's
Smartphones
Two-way radios

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。

動画