总览
可穿戴技术是个人电子产品中最具创造性的领域之一,具有为广泛应用提供解决方案的潜力。这些设备可以具有多种形式,包括最新的手表和智能服装。它们为消费者提供了与技术互动的新方式,无论是为了方便、改善生活方式还是获得能够挽救生命的医疗服务。
下一代可穿戴设备的设计者将帮助重新定义我们对移动设备的理解。随着柔性电路和小型组件的进步让日常服装和设备具有智能功能,服装和技术之间的区别已经开始变得模糊。
在这个竞争激烈的市场中,设计人员需要不断开发创新解决方案来吸引客户。这意味着制造商必须保持新产品发布的快速步伐,每代产品之间的发布时间须缩短至 12 个月。
可穿戴设备正在增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 等应用中寻找可以扮演的新角色,而设计人员在为客户提供最新功能时面临着复杂的挑战。这些设备需要更强大的处理能力和更快的通信速度,从传感器到电池都需要更高的性能。同时,用户期望更小、更薄的外形尺寸来支持这种广泛的功能。
设计人员需要与能够提供可推动下一代可穿戴设备竞争优势的产品的公司合作。 随着比以往更多的组件被装入更小的空间,连接器在保护信号完整性和最大限度地减少热量产生的影响方面发挥着重要作用。设计人员还必须意识到 EMI(电磁干扰)对此类小型设备运行的危害,特别是在医疗应用的严格要求下。
这些功能已经在生活方式和休闲行业中得到应用,并且它们的潜力还在不断增长。凭借与四行连接器等突破性的小型连接器开发领域世界领先的品牌 30 年的密切合作,Molex莫仕拥有丰富的经验和技术来支持客户为这个充满活力的市场创造尖端解决方案。
按数字
6 亿
预计到 2026 年的可穿戴设备数量
1861.4 亿美元
预计到 2030 年的市场规模
99%
5G 延迟更少