产品亮点
密封: | 锁定: | 工作温度: |
---|---|---|
IP69K 等级套管密封 | 预先锁定独立次级锁闩 (ISL) | -40 至 +120℃ |
特性和优点
总览
为了满足市场对更多功能和连接性的需求,汽车和商用车制造商需要将各种电子元件安装到越来越小的空间中。为此,Molex 莫仕设计出了 Compactus 密封混合连接器。该连接器系统在紧凑的插座中实现了更高的电路密度。
单一尺寸并不能适用于所有情况。通常,连接器产品线提供的尺寸选择非常有限,或者完全没有选择。购买不同的连接器产品线会让采购流程变得复杂。Compactus 密封混合连接器产品线包括三种不同电路尺寸的插座头,为一系列应用设计提供了灵活性。
不同应用所需的电流和数据传输率各异。因此,运输客户通常需要多种电线尺寸选择。Compactus 密封混合连接器在一个连接器中提供了三种端子选择:0.50 毫米、1.00 毫米和 2.80 毫米。
汽车和商用车工程师需要灵活的设计,以便在发动机舱配置中走线。Compactus 密封混合连接器提供左右线出口以及长线和短线压平盖罩,从而能够灵活地在狭小位置布线。
按行业划分的应用
Engine control unit (ECU) modules
Motor control unit (MCU) modules
Chassis control unit modules
Battery packs
Transmission controllers
Suspension controllers
Electronically controlled parking brakes
Hybrid electric vehicle (HEV) and electric vehicle (EV) inverters
Body electronics
Illumination control systems
Junction/fuse boxes
Automatic doors
这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
Compactus 连接器使用什么测试标准?
日本 OEM 标准
开发 Compactus 系统的原因是什么?
Compactus 最初是为日本制造商开发的,作为一种非常紧凑且坚固耐用的 ECU 连接器,其较传统 ECU 连接器占用的空间和封装尺寸更小,受到许多不同地区客户的欢迎。虽然没有获得 USCAR 认证,但 Compactus 已通过同样严格的日本 OEM 测试标准的测试,是一种坚固耐用的解决方案,适合希望在不影响性能和可靠性的情况下节省空间的客户。
Compactus 的主要市场有哪些?
Compactus 在日本市场已经打下了坚实的基础,并已经开始在中国 OEM 市场得到采用,包括区域电子控制单元 (ECU) 和电池组应用。Compactus 尚未在美国或欧洲得到广泛采用,但对于正在寻找更小型、坚固的 I/O ECU 连接器的客户来说,这是一款理想的产品。