跳至主要内容

高速运输网络

我们的解决方案专为电子系统而设计,是一款更安全的自动驾驶移动解决方案。我们想要打造一个零事故、零伤亡、更少人为错误的未来,帮助人们改善生活。

 

HSAutoLin 连接器

HSAutoLink 互连系统利用 Molex莫仕在生产高速电缆技术方面的专长,满足“连接车辆”(车辆对车辆通信、信息娱乐和远程信息处理技术)新兴细分市场需求

高速 FAKRA 微型 (HFM) 同轴电缆

高速 FAKRA Mini (HFM) 同轴电缆解决方案为联网车辆提供 20 GHz 的数据速度,支持任何现代雷达、摄像头、激光雷达或传感器应用

MX-DaSH 连接器

MX-DaSH 混合内联和线对板连接器将传统电源和信号与高速数据结合在一个连接器系统中,为需要可靠数据传输的一系列汽车应用提供紧凑型连接解决方案。

满足需求

ADAS/AD 功能依赖于摄像头和传感器的数据传输能力。同样,信息娱乐应用需要建立 USB 和电信连接。要实现下一代汽车功能所需的卓越性能,工程师必须克服空间有限、线束重量增加、网络带宽有限、恶劣环境和复杂网络等各种挑战。

Molex 莫仕与客户密切合作,帮助客户实现出色网络系统。我们拥有稳健的千兆位级产品,这些产品可提供领先的 EMC 性能和卓越的信号完整性。

信息娱乐

我们的连接解决方案能够将数据和内容高速传输到车辆显示器、用户界面和智能消费设备。Molex 莫仕解决方案能够提供在智能车联网内进行高效通信所需的车载连接,以及当今乘客所需的智能设备-车辆集成。

ADAS/Backbone

用于车内网络的高速网络电缆,安全、可靠。通过提供可在高带宽下跨多个硬件和软件元件运行的端到端解决方案,解决日益增长的车载处理能力需求。

传感器

符合减小封装尺寸的全球趋势,并能满足面向汽车传感器应用增加带宽的需求。

协议和数据传输率

车载连接、信息娱乐和 ADAS/AD 应用都需要高数据传输速度以及种协议。Molex 莫仕的高速网络互连和电缆组件产品组合提供多种产品供选择,能够充分满足您的应用需求。

市场挑战

挑战:下一代互联汽车的功能和电子元件比以往更多。信息娱乐系统和驾驶安全设备不断发展,数据传输量也随之增长,推动了高速互连和布线解决方案需求的上升。
Molex 莫仕解决方案:Molex 莫仕拥有可提供卓越信号完整性的网络电缆组件,这些组件可快速传输数据且支持各种协议。

挑战:汽车和商用车辆工程师需要在设计中添加更多电气连接和传感器输入,节省可用 PCB 占用空间,越来越需要紧凑型连接器。
Molex 莫仕解决方案:我们拥有广泛的连接器和电缆组件,包括高速 FAKRA Mini (HFM)。与传统 FAKRA 连接器相比,4 端口 HFM 解决方案可将 PCB 前端的占用空间减小多达 48%。

经验丰富,勇于创新

无论是传输传感器和 ADAS/AD 功能采集的数据,还是为信息娱乐应用提供显示器、USB 和电信连接,以实现卓越性能,工程师都必须克服空间有限、线束重量增加、网络带宽有限、恶劣环境和复杂网络等各种挑战。

Molex 莫仕与客户密切合作,帮助客户实现出色网络系统。我们拥有稳健的千兆位级产品,这些产品可提供领先的 EMC 性能和卓越的信号完整性。