特性和优点
总览
OEM 在某些应用中需要采用可靠、耐用的连接器。FCT D-Sub 连接器久经考验,非常坚固、可靠。
客户通常需要采用可与低电流连接器协同使用的高额定电流连接器。FCT D-Sub 连接器的机加工触点相比冲压触点具有更高的载流能力,并且机械性能更强,是许多应用的理想之选。
有些应用需要采用防水等级为 IP67 或无磁性的 D-Sub 连接器。FCT D-Sub 连接器使用防水无磁性材料制成。
按行业划分的应用
Mobile applications
MRI
Measurement control devices
Patient monitoring devices
Test equipment
Applications exposed to water spray
Dense connector spacing
Long cable runs
19-inch rack-mounted system
Communications infrastructure
Head-end equipment
Rack-mount servers
Remote radio heads (RRH)
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。