产品亮点
工作温度范围: | 端接方式: | 电流: |
---|---|---|
连接器:-40˚C ~ +105˚C 电缆组件:+15˚C ~ +70°C | 连接器:压接、焊尾、螺钉安装 电缆组件:焊接 | 连接器:80.0 ~ 300.0A 电缆组件:500.0A+ (电源框);100.0A+(IT 齿轮) |
特性和优点
Mounts to a busbar via two holes using customer-supplied machine screws
as well as solder tab options:
Promotes secure fastening to busbar and PCBs.
High-conductivity copper alloy:
Provides superior electrical performance.
Dimensionally compatible with competitive connectors:
Allows for drop-in replacement for second-source opportunities.
Low voltage drop:
Affords minimal heat generation.
Silver plating for lower resistance:
Provides excellent reliability and performance.
总览
设计人员经常面对各种系统对准挑战。插配连接器时,有时难以做到精确对准。PowerPlane 母排电源连接器的对准精度为 +/- 1.00 毫米,可确保正确插配并防止潜在损坏。
在满足设计要求时,各行各业的工程师受到种种限制。鉴于不同的设计对系统要求不同,故设计人员面临种种挑战。PowerPlane 母排电源连接器用同一个可分离接口提供多种不同的额定电流和连接方式。
制造商通常会寻求稳定供应且可选设计方案更多的供应商。PowerPlane 母排电源连接器提供了可直接在电路板和基板面即插即用的替代品,满足了第二来源需求。
随着不断增加的高效 IT 设计要求和基础设施需求,开放计算社区需要更可靠的解决方案来保持一致性。PowerPlane OCP ORV3 电缆组件解决方案是按照 OCP ORV3 标准设计的可靠方案。
鉴于难以完全对齐连接器,故有时应允许一定的浮动空间,以应对可能出现的错位。PowerPlane OCP ORV3 电缆组件提供 +/- 3.00 毫米的垂直和水平浮动空间,其聚集性足以补偿错位。
企业致力于满足数据中心行业不断增长的服务需求,制造商则努力寻求将旧基础设施过渡为新基础设施的低成本方法。PowerPlane OCP ORV3 电缆组件通过独立接口提供了可选集成式机壳接地触点,故客户无需进行二次接地连接。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。