产品亮点
速度: | 电流: | 电路数: | 间距(毫米): |
---|---|---|---|
高达 224 Gbps | 每个匹配触点最大值为 0.5A | 32 个微分对 (DP) | 4.00 毫米(DP 转 DP) 2.30 毫米(排间距离) |
特性和优点
提供减少串扰 (通过改善信号完整性 (SI)) 所需的 224G 信号速度
该设计利用出色的 SI 和最小信号衰减来确保高速性能
连接器每次均能够完全连接就位,以此提升可靠性
两件套连接器和插座具有机械擦拭和螺钉固定功能
在设备盒中实现最大的系统性能和更大的触及范围
采用大规格 29 AWG 高性能双轴电缆
最大程度降低 PCB 连接器上的引脚损坏风险
可提供全方位保护的“防拇指”匹配接口
使用 224G 通道确保高速性能
采用创新型屏蔽结构和高性能双轴电缆来隔离 Tx/Rx
总览
安装过程中的损坏,比如引脚损坏会造成延迟和额外成本。 CX2 双速连接器采用螺钉啮合连接,可实现完全插配,同时集成了应力消除功能来保护电缆终端区域。
系统可靠性至关重要,尤其是在更高的速度下。随着时间的推移,界面的应力松弛会导致性能下降,并且存在零擦拭的腐蚀风险。CX2 采用两件式套装,具有机械擦拭和螺钉固定功能,确保每次都能完全插入连接器。集成的应力消除功能将电缆的力转移到螺钉上,不会对接触界面施加压力。
对更高速度的需求使 224 Gbps 性能成为必需,包括更高的可靠性和改进的信号完整性。CX2 双速连接器主要由采用创新型屏蔽结构隔离的 Tx/Rx、高性能双轴电缆以及覆盖范围更大的 29 AWG 双轴电缆构成。
按行业划分的应用
热门问题选集
CX2 双速连接器系统可支持什么样的双轴电缆?
CX2 双速连接器系统设计用来支持 29 AWG 低损耗双轴电缆。
CX2 双速连接器如何确保机械可靠性并确保完全适配?
CX2 双速连接器具有 0.75 毫米的标称机械擦拭和一体式螺丝固定方式,可在整个产品生命周期内优化机械性能。
CX2 双速连接器的额定适配周期数是多少?
Molex 莫仕的 CX2 双速连接器产品规格要求适配周期数为 50。
CX2 双速 (224 Gbps) 与 CX2 (112 Gbps) 产品兼容吗?
不兼容;尽管它们在设计上具有相似性,两个产品并不兼容。