跳至主要内容

NearStack 连接器系统

NearStack 高速电缆组件解决方案通过可提高系统性能的优化直连电缆连接器系统,利用双轴电缆优势提供卓越的性能。

产品亮点


 阻抗:  间距:线径规格 AWG:
100 Ohm0.50 mm - 0.60 mm30 - 34 基于应用

特性和优点


NearStack 100 Ohm

  • 针对具有 100-Ohms 阻抗的应用
  • 支持 34 AWG 双轴
  • 在生产工具中
  • 采用模块化晶片/托架结构构建
图片

NearStack PCIe

  • 速度:PCIe Gen 5 (32 Gbps),路线图至 Gen 6
  • x8:18 个差分线对 (30 AWG) 和 16 个单端线路 (34 AWG)
  • R/A、倾斜和垂直电缆出口方向
  • 插头和电缆正极锁拴上的金属罩
图片

NearStack 基板载和 HD 系统

  • 56 Gbps PAM-4 / 112 Gbps PAM-4
  • 基板上的直连芯片基板布线
  • 基板上的 PCB 插头直接位于基板表面
  • NearStack HD 利用基板载设计;针对 PCB 连接进行优化
图片

NearStack ExT

A unique application, ExT enables the “External Topology” for cable-to-cable interface at the chassis panel, utilizing NearStack direct-to-contact twinax technology within a dense 20DP port; a robust mechanical design enables a consistent, reliable external mating experience.

  • 56 Gbps PAM-4 / 112 Gbps PAM-4
  • Allows for internal-to-external system interface utilizing NearStack technology
  • No PCB needed to exit system
Image

开源计算项目 (OCP) 标准:
NearStack PCIe 已包含在 OCP 模块化 - 可扩展 I/O (M-XIO) 基本规格和模块化 - 全宽 HPM 外形规格 (M-FLW) 中,作为下一代 OCP 数据中心 - 模块化硬件系统(DC-MHS) 系列的一部分

独特的触点接口:
• 柔性束位于 NearStack 电缆插座上,以防止预装载束因回流而松弛,并避免损坏难以返工的 PCB
• 与 PCB 焊盘上的传统悬臂相比,短截线长度缩短

小型外形规格 (SFF) 标准:
NearStack PCIe 已被 SFF 委员会定义并采纳为 SFF-TA-1026 标准,确保 Molex莫仕和其他供应商之间的可操作性,同时帮助创建稳健的供应链

密集间距和可堆叠性:
• 提供 0.60 mm 和 0.50 mm 间距
创新的 45° 电缆出口允许最小的 PCB 面积使用
• 密度范围在 30-50 DPs/in² 之间,具体取决于产品系列和单个连接器内的 DP 数量

直连触点焊接端接:
• 电线直接焊接到信号触点
• 从组件中移除插卡
• 为可预测的 SI 结果生产高度可重复的组件

总览


由于电路板拥挤、PCB 材料成本高昂和制造可变性,高速高密度应用避免使用传统 PCB 材料 来路由敏感的差分信号。随着系统要求提高和物理尺寸扩大,信号信道的长度也会增加,并且变得难以完成;标准 PCB 世界中存在有限的解决方案。NearStack 产品系列是 Molex莫仕为应对这些下一代系统挑战而推出的创新解决方案。

NearStack 100 Ohm:NearStack 100 Ohm 设计为小型封装并与 Molex莫仕 BiPass I/O 兼容,利用 34 AWG 双轴电缆为我们的客户打造 8DP 和 16DP 尺寸的高速跳线产品。

NearStack PCIe:NearStack PCIe 是专为支持 PCIe Gen 5 要求而设计的电缆解决方案,从信号完整性和引脚计数的角度来看,NearStack PCIe 提供了一种密集的薄型解决方案,可将我们客户的 Gen 5 PCIe 系统组件与行业领先的 SI 性能互连。

NearStack 基板载:NearStack 基板载设计为直连芯片解决方案,通过将 NearStack 连接器直接放置在芯片基板上,可以实现 ASIC 封装的“连接器化”。来自芯片的高速信号完全避开 PCB,通过 0.50 mm SMT 插头和薄型电缆组件退出。

NearStack ExT:ExT 是一个独特的应用,在密集的 20DP 端口内利用 NearStack 直连触点双轴技术,为机箱面板上的电缆到电缆接口启用“外部拓扑”;坚固的机械设计可实现一致、可靠的外部插配体验。

按行业划分的应用


Battery farms
Factory equipment
Robotics

Switches

AI infrastructure
Data centers
Servers and machine learning
Storage devices

AI systems
Cell towers/remote radio unit applications
Core routers
Device control units
High-performance computing
Networking devices
Top-of-the-rack switches

这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


基板载连接器有哪些优势?
NearStack 基板载设计为直连芯片解决方案,通过将 NearStack 连接器直接放置在芯片基板上,允许 ASIC 封装的“连接器化”。

NearStack 是否使用直连触点端接?
NearStack 通过将双轴直接焊接到电缆连接器 内的信号端子来利用直连触点端接。无需"插卡"和手工焊接。

资源