产品亮点
类型: | 电路数: | 弹出器类型: |
---|---|---|
SD、SIM 卡 和组合插座 | 6 - 9 | 推-推型;推-拉式; 铰链式;托盘式;针销弹出式 |
特性和优点
总览
由于电池容量增加和对内置半导体芯片需求的扩大,业内需要尺寸较小的半成品。Molex 莫仕提供高度不超过 1.28毫米 的紧凑型内存卡插座,能够节省 PCB 空间。
随着产品越来越小,轻微的外部冲击可能会导致短路或错位。锁止功能可以稳定固定存储卡,防止其受到外部冲击和振动。
客户要求在便携式设备上能够轻松插拔存储卡。按动式弹出系统借助弹簧弹力,推拉式弹出系统需手动弹出,能够简化便携式设备上的存储卡插拔流程。
由于存储卡广泛应用于不同的应用示例中,市场对小批量多产品供应存在需求。应用示例包括无人机、便携式应用和物联网。为满足我们客户的需求,Molex 莫仕提供各种内存卡产品。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。