产品亮点
电流: | 间距: | 线径规格 AWG: |
---|---|---|
最高 30.0A | 5.70 毫米 | 10 - 16 |
特性和优点
总览
在端子外露的插座头(连接器容易损坏)与全隔离大插座头(空间占用过大)之间,电源应用客户面临抉择。紧凑型 Mega-Fit 双排线对线和单排连接器为设计工程师提供了受到完全保护的小封装插座头端子。
设计工程师需要应对更高的电源要求和更少的印刷线路板占用空间等挑战。为实现这种占用空间更低或电流更高的连接器,封装选项一直受到限制,且镀层选项也有限。Mega-Fit 双排线对线和单排连接器通过去除挤压销和在印刷线路板上腾出比标准 Mega-Fit 插座头更多的空间来解决这个问题。
当设计工程师在一块印刷线路板上使用具有相同电路尺寸的多个插座头时,由于可能会将插座插配到错误的插座头上,导致装配会变得复杂。Mega-Fit 双排线对线和单排连接器提供不同的机械键控选项,降低了错插风险。
有时操作员会错误地接合连接器并在高强度插配时面临疲劳。插配好的连接器也需要拉力才能断开连接。Mega-Fit 双排线对线和单排连接器采用全新锁拴设计,在插配到插座头时可以提供出色的保持力。它们还需要较小的力来插拔。
欧洲电气标准要求使用符合灼热丝规范的解决方案。Mega-Fit 双排线对线和单排连接器使用 V0/灼热丝组合树脂,其通过每个组件的单个零部件号即可符合 V0 和灼热丝规范。
按行业划分的应用
This is not a definitive list of applications for this product. It represents some of the more common uses.