跳至主要内容

Pico-Clasp 连接器

间距 1.00 毫米的线对板 Pico-Clasp 连接器是 Molex 莫仕的主打产品,该多功能系统可提供一系列镀层和设计选择,几乎适合所有应用。

产品亮点


间距:电路数:最大 电流额定下降:
1.00 毫米2 - 502.0A

特性和优点


间距最小的压力锁紧线对板压接系统:
为插配其他组件节省空间

宽插座头变化范围:
为客户提供多种选择和设计灵活性

内部摩擦锁定:
节省空间

压力内部锁定
• 提供可靠的插配牢固性和较低的插拔力
• 防止线缆缠绕和开锁

外部压力锁紧:
• 牢固插配
• 易于插拔

SMT 安装:
• 提供组装和成本效益
• 自动化组装减少人力

总览


间距 1.00 毫米的线对板 Pico-Clasp 连接器系统可提供 2 至 50 的电路尺寸和一系列插座头型号,非常适合空间受限应用。

广泛的设计选型包括镀金和镀锡,既提供了设计灵活性,又可简单地兼容产品系列。

按行业划分的应用


Air conditioner
Notebook PC
Televisions

Electronic modules

Servo motor

Patient Monitor

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源