产品亮点
电流: | 间距: | 线径规格 AWG: |
---|---|---|
最高 14.0A | 3.50 毫米 | 20 – 22 |
特性和优点
总览
每个行业都面临着不同的电源连接器挑战。插配不良的连接器可导致应用故障。端子断电或其他潜在组装错误可导致危险的汽车制动故障。在数据大量增长的驱使下,PCB 制造商需要在更小电路板空间内使用更多的电子元件;电子元件的小巧体积与高功率密度难以两全。
Ultra-Fit 电源连接器可应对这些问题,在解决四个关键设计挑战的同时,提供经过市场考验的 Mini-Fit 和 Micro-Fit 3.0 连接器系统的优质外壳特点。颜色编码外壳消除了错误插配的风险。可选的 TPA 固定器显著减少了端子脱离情况。产品体积较之其他电源连接器减少达 17%,实现了空间节省;其超低的插配力还能在插配多个高电路连接器时减缓操作员疲劳。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。