产品亮点
电流: | |
---|---|
30.0 和 60.0A | 防水等级为 4X 和 IP69K |
特性和优点
总览
Woodhead ArcArrest 连接器系统由插头和插座组成,具有安全保护功能和开关功能。UL 2682 中列出的插头和插座可以用作开关,由于其配备独特的银合金触点,因此即使在通电时也可用于断开设备。
在生产设施中,这会严重影响正在维修的未上锁设备。用户可目测观察到 ArcArrest 连接器系统的电源断开情况(即插头与插座已分离)。插头和插座上标注了简单易懂的上锁管理规定,使用户能够快速积极地遵守美国职业安全与健康管理局(OSHA)关于上锁/挂牌 (LOTO) 安全的要求。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。