跳至主要内容

LumaLink 光学跟踪电缆

LumaLink 光学跟踪电缆组件配备高密度 MPO 连接器,可对整个电缆进行全面照明,并可提供对起点和终点、空闲存储位置和布线的 100% 视觉识别,方便进行高级电缆管理。

产品亮点


连接器类型:模式:电缆选项:
MTP/MPO多模、单模OM4/OM4+ 光纤;
4.50毫米 半透明护套;
3.00毫米 水色护套;
OD 立管额定电缆

特性和优点


从起点到终点的电缆照明:
确保以下项目的视觉识别:
• 电缆起点和终点
• 空闲存储位置
• 机架和电缆桥架内的布线
• 安装装置/数据中心内的布线

MPO 连接器:
精密模压 NTT 兼容套管可连接 12F 光缆,推拉式连接器外壳插座可实现快速可靠的连接,圆形护套内堆叠的多个排状件能够为高密度应用提供低型解决方案。

用于照明功能的磁力电源连接;
电缆组件每端各两个:

• 提供全长电缆照明
• 可 360° 旋转
• 提供方便的自锁附件

FlexiBend 衬套:
• 可现场调节弯曲半径
• 可以改变方向,以便更好地管理电缆

总览


数据中心通常有数百条电缆,从而使电缆管理变得困难。如果电缆杂乱无章,维护和测试工作尤其困难。LumaLink 光学跟踪电缆可帮助您轻松管理电缆。启用该功能后,从电缆一端到另一端都会被照亮,使电缆更容易识别。

当数据中心管理人员需要升级电缆时,如果无法判断是否存在闲置电缆,将会增加整个过程的复杂度。LumaLink 光学跟踪电缆的照明功能将使数据中心管理人员能够确定电缆的长度,并更轻松地确定管理升级的最佳方法。

随着数据中心数据传输量的增大和传输速度的提高,通过电缆管理解决占地空间的问题成为了一项挑战。LumaLink 光学跟踪电缆使用 MPO 连接器,在支持高密度数据中心应用的同时能够保持较小的外形尺寸。

应用


Routers
Servers
Storage
Switching

System integrators

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源