跳至主要内容

光学收发器

光学收发器彻底改变了数据传输,其能进行高速、远距离、安全数据传输。光学收发器推动了高速网络(例如,10 千兆以太网、40 千兆以太网、100 千兆以太网)发展。

产品亮点


数据传输率:协议:接口:
1100 Mbps 至 400 GbpsQSFP-DD、OSFP、QSFP28、QSFP+、SFP+、XFP、SFPBiDi、Duplex SMF、Parallel SMF、MMF

Related Products


QSFP-DD 16F Cable Assemblies

QSFP 12F Cable Assemblies

LC Adapters and Cable Assemblies

CS Adapters and Cable Assemblies

特性和优点


隆重推出 400G OpenZR+ QSFP-DD 可插拔光学模块

Molex 莫仕推出的新 400G OpenZR+ QSFP-DD 光学模块外型小巧,支持 OpenZR+ 多源协议 (MSA),能够为下一代数据中心提供高水平性能和可扩展性,并且还能降低功耗和成本。

该创新解决方案能够简化边缘和数据中心网络,使其更可靠并与标准生态系统保持一致,同时它还能帮助消除不相干的全功能光学收发器盒,降低数据架构和设计成本及复杂性。

随着流媒体视频、社交网络以及使用云计算和人工智能 (AI) 的相关应用的大量采用,人们对带宽的需求达到了前所未有的程度,400G QSFP-DD 光学模块是一款高效解决方案,能够帮助数据中心顺利实现未来扩展。

图片

数据传输率范围大:
100 Mbps 至 400 Gbps

符合行业标准:
以太网、SONET/SDH、OTN/OTU3/OTU4、光纤通道、CPRI

光学收发器具有常见外形尺寸:
QSFP-DD、OSFP、QSFP28、QSFP+、SFP+、XFP、SFP

具有多种光学接口:
可选 BiDi、Duplex SMF、Parallel SMF、MMF 接口

支持多种传输距离或范围:
<=100m、300m、500m、2km、10km、40km、80km、80km+

端到端解决方案:
包含屏蔽罩、连接器、光学器件和电缆组件

总览


Molex 莫仕凭借其光学经验生产出了市场上性能极高且经过现场验证的光学元件。我们拥有强大的系统和光子集成专业知识,提供的一系列产品具有 100Mbps 至 400Gbps 的数据传输率且符合以太网、SONET/SDH、光纤通道和 CPRI 标准。此外,我们的产品能够满足很多细分市场(例如,数据中心、接入通信、城域和长途应用)的需求。我们所有的产品都符合 Molex 莫仕的高质量标准,具有卓越的光学、电气和 EMI 性能,能够提高网络的稳健性。此外,Molex 是一站式端到端光学解决方案提供商,不仅提供光学器件,还提供屏蔽罩、连接器和电缆组件。

 

按行业划分的应用


Routing, storage and switching solutions

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源