- 製品
- Mini-Fit Sigma
- 資料
製品のハイライト
電流: | ピッチ: | 電線サイズ(AWG): |
---|---|---|
最大13.0A | 4.20 | 16~28 |
特徴と利点
概要
さまざまなOEMは、設計の柔軟性もサポートする高電流・高密度のパワーコネクターを求めています。これらのニーズに対応するために、Mini-Fit Jr.、Mini-Fit Plus、Mini-Fitブラインドメーティングインターフェース(BMI)およびMini-Fit TPA2コネクターは、分離された端子を持つ極性コネクター、ポジティブロック、および低接触力を提供します。すべてのバージョンのMini-Fit Jr.およびMini-Fit Plusコネクターは、Mini-Fit TPA2およびMini-Fit BMIコンポーネントを含む互いに互換性があり、最も厳しい設計のジレンマに柔軟性をもたらします。
ブラインドメーティング アプリケーションを持つお客様は、組み立てを容易にし、誤嵌合を防ぎ、端子への潜在的な損傷を防止するコネクターが必要です。Mini-Fit BMIコネクターは誤アラインメントを許容し、嵌合面間で最大2.54mmのフロートを提供して、ブラインドメーティングが容易に行えます。さらに、それらは嵌合部品をより正確に嵌合するために、相手のリセプタクルを「集める」のに役立つフランジが付いています。
誤ったアセンブリーのコネクターは、端子の抜け落ちを引き起こし、最終製品の故障につながる可能性があります。端子の不具合の影響は、メーカーに対する責任や個人への損害をもたらす可能性があります。Mini-Fit TPA2コネクターは、端子位置保証(TPA)を提供することで端子の抜けを減らし、ロックの冗長性を提供することで、最終製品の故障を防止します。Mini-Fit TPA2リセプタクルは、Mini-Fit Jr.ヘッダーと下位互換性があり、お客様がアプリケーションに大きな改訂や投資を行う必要がなくなります。
産業別アプリケーション
Countertop
Dishwasher
Dryer
Freezer
Gaming equipment
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine
Harness manufacturers
Inside devices
Non-sealed applications
Electronic control modules
Food and beverage dispensers
Industrial equipment
Industrial networks
Networking
Power supply markets and applications
Vending machines
Automation equipment
Copiers
Office equipment
Printers
Medical devices
X-ray
Backplanes
Fan tray assemblies
Rack-mount servers
Routers
Servers
Switches
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。
Single-Row, Wire-to-Wire / Wire-to-Panel | ||||
Circuits | Plug VO Glow Wire | Mounting | Receptacle VO Glow Wire | Optional TPA |
---|---|---|---|---|
2 | 200471-1002 | Free Hanging | 200453-1002 | 172709-2002 |
200488-2002 | Panel Mount | |||
3 | 200471-1003 | Free Hanging | 200453-1003 | 172709-2003 |
200488-2003 | Panel Mount | |||
4 | 200471-1004 | Free Hanging | 200453-1004 | 172709-2004 |
200488-2004 | Panel Mount | |||
5 | 200471-1005 | Free Hanging | 200453-1005 | 172709-2005 |
200488-2005 | Panel Mount | |||
6 | 200471-1006 | Free Hanging | 200453-1006 | 172709-2006 |
200488-2006 | Panel Mount |
Dual-Row, Wire-to-Wire / Wire-to-Panel | ||||
Circuits | Plug VO Glow Wire | Mounting | Receptacle VO Glow Wire | Optional TPA |
---|---|---|---|---|
2 | 172762-1002 | Free Hanging | 172708-1002 | 172709-2001 |
172767-3002 | Panel Mount | |||
4 | 172762-1004 | Free Hanging | 172708-1004 | 172709-2002 |
172767-3004 | Panel Mount | |||
6 | 172762-1006 | Free Hanging | 172708-1006 | 172709-2003 |
172767-3006 | Panel Mount | |||
8 | 172762-1008 | Free Hanging | 172708-1008 | 172709-2004 |
172767-3008 | Panel Mount | |||
10 | 172762-1010 | Free Hanging | 172708-1010 | 172709-2005 |
172767-3010 | Panel Mount | |||
12 | 172762-1012 | Free Hanging | 172708-1012 | 172709-2006 |
172767-3012 | Panel Mount | |||
14 | 172762-1014 | Free Hanging | 172708-1014 | 172709-2007 |
172767-3014 | Panel Mount | |||
Additional circuit sizes available up to 18 positions |
Single-Row, Wire-to-Board | ||||||
Circuits | Orientation | Mating Header VO Glow Wire (products in development) | Mating Header VO | Mating Header V2 Glow Wire | Receptacle VO Glow Wire | Optional TPA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vertical | 172647-0202 | - | 172647-0102 | 200453-1002 | 172709-2002 |
Right Angle | 172648-0302 | - | 172648-0102 | |||
3 | Vertical | 172647-0203 | 39-30-2030 | 172647-0103 | 200453-1003 | 172709-2003 |
Right Angle | 172648-6303 | 39-30-3036 | 172648-0103 | |||
4 | Vertical | 172647-0204 | 39-30-2040 | 172647-0104 | 200453-1004 | 172709-2004 |
Right Angle | 172648-6304 | 39-30-3046 | 172648-0104 | |||
5 | Vertical | 172647-0205 | 39-30-2050 | 172647-0105 | 200453-1005 | 172709-2005 |
Right Angle | 172648-6305 | 39-30-3056 | 172648-0105 | |||
6 | Vertical | 172647-0206 | - | 172647-0106 | 200453-1006 | 172709-2006 |
Right Angle | 172648-0306 | 46999-0708 | 172648-0106 | |||
Gold-plated header options are available |
Dual-Row, Wire-to-Board | ||||||
Circuits | Orientation | Mating Header VO Glow Wire | Mating Header VO | Mating Header V2 Glow Wire | Receptacle VO Glow Wire | Optional TPA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vertical | 87427-0242 | 46207-3002 | 46015-0203 | 172708-1002 | 172709-2001 |
Right Angle | 39-30-0020 87427-0202 | - | - | |||
4 | Vertical | 87427-0442 | 46207-0004 | 46015-0403 | 172708-1004 | 172709-2002 |
Right Angle | 39-30-0040 87427-0402 | 46991-1004 | - | |||
6 | Vertical | 87427-0642 | 46207-0006 | 46015-0603 | 127078-1006 | 172709-2003 |
Right Angle | 39-30-0060 87427-0602 | 46991-1006 | - | |||
8 | Vertical | 87427-0842 | 46207-0008 | 46015-0803 | 172708-1008 | 172709-2004 |
Right Angle | 39-30-0080 87427-0802 | 46691-1008 | - | |||
10 | Vertical | 87427-1042 | 46207-0010 | 46015-1003 | 172708-1010 | 172709-2005 |
Right Angle | 39-30-0100 87427-1002 | 46691-1010 | - | |||
12 | Vertical | 87427-1242 | 46207-0012 | 46015-1203 | 172708-1012 | 172709-2006 |
Right Angle | 39-30-0120 87427-1212 | 46991-1012 | - | |||
14 | Vertical | 87427-1442 | 46207-4014 | 46015-1403 | 172708-1014 | 172709-2007 |
Right Angle | 39-30-0140 87427-1412 | - | - | |||
Gold-plated header options are available |
Terminals | |||||
Gender | Series | Sales Drawing | Current Rating (max.) | Application Tooling (applicators, hand tools, extraction tools) | AWG |
---|---|---|---|---|---|
Female | 172718 | Link | 11.5A | application tooling | 16 to 24 |
Male | 172765 | Link | 11.5A | ||
Female | 202988 | Link | 13.5A | ||
Male | 203070 | Link | 13.5A | ||
Female | 221442 Low mating force | In development | |||
Hand tools and extraction tool details are available |
Mating Compatibility | ||
Receptacle Series | Plug Series | Comments |
---|---|---|
Mini-Fit Jr. 5557 | Mini-Fit Sigma - 172762 | Does not mate |
Mini-Fit TPA2 172708 | Mini-Fit Sigma - 172762 | Mates |
Mini-Fit Sigma - 172708 | Mini-Fit Jr. - 5559 | Mates* (excludes 1727082004, 1727082006 due to polarization) |
Mini-Fit Sigma - 172708 | Mini-Fit TPA2 - 172762 | Mates |
Mini-Fit Sigma - 172708 | Mini-Fit Sigma - 172762 | Mates |