メインコンテンツにスキップ

スペックル除去システム

ファイバーガイドのスペックル除去システムは、光損失なしで光ファイバーの性能と照明の信頼性を最大化し、さまざまなアプリケーションのファイバーアセンブリに適しています。

特徴と利点


レーザー出力強度の粒度削減

ファイバーガイドのスペックル除去システムは、単一の光ファイバーのモードノイズを平均してスペックルコントラストを下げ、画像のコントラストを上げます。

画像

任意のアプリケーションに適合するカスタムファイバー長のコンパクトな76.00mm(3インチ)

ほとんどのOEMは、アプリケーションに適合できるスペックル低減ソリューションが必要ですが、そのほとんどがかなりのスペースを占めます。ファイバーガイドのスペックル除去システムは、小型の統合設計が必要なアプリケーションの理想的な選択です。

画像

高度に統合され、カスタマイズ可能な設計

オールインワンのファイバーガイドのスペックル除去システムは、追加の機器は不要で、プラグアンドプレイの実装を提供し、必要な機器の量を減らすことで購入時間と費用、ならびにスペースを節約します。

画像

モードノイズを平均化:
• スペックルを低減することで光学性能と信頼性を最大化
• 光損失の防止をサポート

10.0cmの距離で50~60dB:
• 静かな性能を提供
• 運転中の冷蔵庫または通常の会話と同じデシベルレベル

統合設計:
• 高度にカスタマイズ可能
• モスアイをご用意
• ベンダー1社からのオールインワンシステム提供

シンプルな使用法:
• プラグアンドプレイの実装を実現
• メンテナンス不要

長さ76.00mm(3インチ)の小型フォームファクター:
• スペースに制約のあるアプリケーションでもうまく機能。

概要


マルチモード光ファイバーに依存するレーザープロジェクターやフォトリソグラフィ、その他の機器メーカーとともに、ライフサイエンスOEMは、光波の伝送における相互干渉(スペックル)のために、最適な性能を発揮できないリスクを抱えています。ファイバーガイドのスペックル除去システムは、単一光ファイバーのモードノイズを平均化して、レーザー出力強度の粒度を下げます。

ほとんどのOEMでは、アプリケーション内で適合できるスペックル低減ソリューションが必要ですが、ほとんどのスペックル低減製品には非現実的なスペースが必要です。(以下を参照。) ファイバーガイドのスペックル除去システムのサイズは約76.00mm(3インチ)で、あらゆるアプリケーションに適合するカスタムファイバー長を提供できます。

シンプルなオールインワン設計は、ほとんどのアプリケーションに最適です。可動部品/機器の量を削減する機能により、スペックル低減を達成するより広範囲のアプリケーションが可能になります。オールインワンのスペックル除去システムに追加機器は不要で、プラグインするだけで動作します。

 

仕様


電気:
電力供給: +5V
消費電力: <1W

ファイバー:
波長: 400~1550nm
ファイバーコアサイズ: 100~400µm
スペックル除去率: 最大10,000Hz

 

ジャケットタイプ:
アクリレート
ナイロン
ポリイミド
テフゼル

ファバータイプ:
プラスチッククラッドファイバー
丸形コアファイバー
四角コアファイバー

コネクタータイプ:
905 SMA
906 SMA
FC/PC
FC/UPC
FC/APC
ST/PC
ST/UPC
ST/APC
切断済み端
研磨済み端
丸形2.5mmフェルール
カスタムコネクター

よくある質問


スペックルとは?
スペックルは画像内のランダムな粒状パターンです。ファイバーを下へ移動するモードの相互干渉によって引き起こされます。

さまざまなタイプの干渉とは?
1. ダークスポットは位相がずれており、破壊的な干渉を引き起こす
2. 光点は同相であり、建設的干渉を引き起こす

ファイバーガイドのスペックル除去システムの機能方法とは?
ファイバーガイドのスペックル除去システムテクノロジーは、機械的かくはんを使用してファイバー内のモードを平均化します。スペックルを低減するのはモードの平均化です。

資料