高功率电缆组件
高功率电缆组件提供 6 至 12 AWG 的离散和包覆成型电缆,还提供 300V 至 600V 的中高电压选项。
用于生产的定制组件:
• 满足原型设计完成后的设计需求
• Molex莫仕拥有深厚的设计和制造专长,可应对极严苛应用的独特挑战
经 UL 认证的单线:
• 随时可用于电器应用
• 便于进行设计、原型设计和生产
从插座到 PCB 插头实现引脚对引脚匹配:
• 提供随时可用的即插即用连接器
在 ISO/TS16949 认证的设施中装配:
• 确保高质量
• 符合当前的汽车工业标准
特色产品:
• EXTreme Guardian 系统:每个刀片 80.0A;EMI/RFI 屏蔽
• Mega-Fit 单线和包覆成型电缆组件:23.0A;高级外壳功能
• EXTreme Ten60Power:60.0A 电源刀片