跳至主要内容

Impact 背板连接器

Impact 背板系统在使用 Impact zX2 连接器时可提供高达 28 Gbps 的数据传输率,其是市场上功能最全的连接产品之一,改善了高密度封装,能够满足新一代高速需求

产品亮点


信号速度: 密度 :阻抗:
25 Gbps8085 欧姆、100 欧姆

特性和优点


Impact 数据传输率最高可达到 25 Gpbs;
Impact zX2 数据传输率最高可达到 28 Gbps:

可支持未来系统性能升级

密度为每厘米多达 30 个差分线对(每直线英寸 80 个差分线对):
在降低电路板和系统空间使用的同时可支持高带宽需求

简单的 1.90mm × 1.35mm 栅格:
实现印刷电路板布线灵活性并降低成本

符合 IEEE 10GBASE-KR 和光互联论坛 (OIF) Stat Eye 软件标准信道性能:
证实符合端到端信道性能要求

可提供垂直正交直连配置,提供 90° 或 270° 旋转的两片式中板解决方案:
改善空气流通、去除通道、减少组件总数、提高系统灵活性

三个变形式免焊压接端子选项(0.36PTH,0.39mm 和 0.46mm):
为客户提供最大的灵活性,使他们能够优化设计,获得卓越的机械和电气性能

提供多元配置选项,包括传统、共面、平行板、垂直正交和正交直连:
使客户能够在许多系统架构利用相同的宽边耦合技术

宽边耦合、差分线对设计:
在高速通道中实现顶级密度、低串扰、低插入损耗和最小性能偏差

直线排列插配接口:
与市场上的竞争产品相比,减小了 40% 以上的插配力,并且具有两个触点,可确保长期可靠性

总览


Impact zX2 28 Gbps 接头和插座 允许当前的 Impact 客户在继续使用当前架构的同时,升级机箱的数据传输率。

Impact 85 Ohm Plus  采用 100 欧姆技术、密度和封装,是一款电气增强解决方案,其增加了额外卡子,提高了共模性能。

Impact 电源 模块采用常规、共面和平行配置,提供 3 至 6 线对规格,每个模块的额定电流为 60.0A 至 120.0A。

Impact 正交直连 消除了中板,使客户能够降低成本、提高电气性能并去掉热隔层。

Impact 垂直正交中板 可缩短信道长度,降低中板复杂性和成本。子卡可以垂直插配在中间板的一侧、水平插配在另一侧。

按行业划分的应用


Servers
Storage

Cellular infrastructure
Routers 
Switches
Telecommunications hardware

Diagnostic imaging
Healthcare IT

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

文件和模型


Pin Map Configurator

Start by specifying your backplane signal and power needs and you will be presented with various module options based on the slot pitch and overall lengths that match your requirements.