跳至主要内容

FFC/FPC 连接器

Molex 莫仕 Easy-On FFC 连接器和 FPC 连接器具有广泛的驱动器、间距(0.20毫米 至 2.00毫米)和电路尺寸(2 至 120)组合,能够为电子制造商提供可靠、坚固、易用且具有更高设计灵活性的连接器解决方案。

产品亮点


间距:驱动器类型:电路尺寸:
0.20 - 2.00 毫米前端翻转、背部翻转、非 ZIF、滑块、灵活锁拴功能、一键式2 - 120

0.20 毫米间距

0.25 毫米间距

0.30 毫米间距

0.40 毫米间距

0.50 毫米间距

1.00 毫米间距

2005280080

1.25 毫米间距

2.00 毫米间距

特色产品


FD19 系列(0.50 毫米和 1.00 毫米间距)

  • 两个底部触点提供安全连接
  • 多种电路尺寸​,0.50 和 1.00 毫米间距

  • 工作温度高达 150°C

  • 适用于有耳和无耳电缆

图片

LA75 系列 (0.30 毫米间距)

  • 双触点,带背部翻转

  • 提供电缆锁紧功能​

  • 工作温度高达 125°C

  • 尺寸紧凑,节省空间 

图片

FBH1 系列 (0.50 毫米间距)

  • 尺寸紧凑,节省空间

  • 背部翻转驱动器和薄型设计提供了设计灵活性

  • 双触点提供可靠接触​

  • 允许较大的上拉力

图片

FD4P 系列 (0.40 毫米间距)

  • 高密度引脚​,0.40 毫米间距
  • 两个底部触点提供安全连接 

  • 适用于有耳和无耳线缆

  • 提供高保持力 

图片

一键式系列(0.50 毫米间距)

  • 简单的单动 FFC/FPC 插配​

  • 带按钮功能的易松电缆

  • 提供高保持力

  • 具有接地端子,提供高达 150°C 的高温选项

图片

特性和优点


接触点镀金或镀锡:
提供成本效益和额外的设计灵活性

额定电压高的 FFC/FPC 连接器,范围为 50 至 125V:
适用于高功率应用

镍阻挡层 SMT 端接:
• 确保 SMT 质量
• 通过为 SMT 吸嘴提供空间的宽取放,实现自动化装配

高达 +150°C 的操作温度:
耐受恶劣环境

垂直正向锁定锁拴,插配时可听到“咔嗒”声:
提供连接保证

与 FFC 配插使用:
• 通过允许使用通用 FFC、定制 FPC 电缆或有耳/带切槽的 FFC 实现锁定功能,从而节省成本
• 使接地端子能够与屏蔽 FFC 配合使用

带驱动器的自动锁钉系统:
确保牢固的电缆固定

以直角和垂直方向提供顶部触点、底部触点或两者均有:
提供设计灵活性

总览


许多新产品设计需要特定数量的信号电路,而且可能很难采购小间距、多电路 FFC/FPC 连接器。Molex 莫仕的 Easy-On FFC/FPC 连接器具有多种功能,可提高设计灵活性。这些功能包括间距尺寸从 0.20 到 2.00 毫米不等,电路尺寸从 2 到 96,驱动器类型包括直角或垂直方向的前端翻转、背部翻转、滑块、一键式和 LIF。非常适合消费、移动设备和汽车市场。

在组装过程中,共面性问题和多步骤过程可能会导致错误和延迟。Molex 莫仕的 Easy-On FFC 和 FPC 连接器可靠、坚固且易于操作,是机器人插配和全自动 SMT 工艺的理想选择。Molex 莫仕的柔性扁平电缆/柔性印刷电路连接器具有最小的翘曲和镀镍端子,经过设计和测试,可解决 SMT 过程中出现的共面性或其他问题。

客户需要可满足各种产品合规性要求的制造商和稳定的供应链。作为业内久经考验的领导者,Molex 莫仕提供质量可靠的产品,这些产品符合各种环境标准和 RoHS 认证、有保证的产能、知识渊博的工程支持和可靠的业务连续性计划 (BCP)。

按行业划分的应用


音频、导航、信息娱乐
舒适
平视显示器 (HUD)
信息娱乐系统
仪表面板
照明
侧视摄像头
(某些系列已获准用于汽车应用。请联系 Molex莫仕了解详情。)

复印机
光驱
平板电脑和笔记本电脑

切断电线设备
游戏
智能电视
流媒体
无线和多房间音频
数码相机
平板显示器
游戏机
家庭安全
家庭娱乐系统
打印机

工厂自动化设备

助听器
照明
医疗设备
患者监护仪
患者监护仪
手术设备
远程医疗 - 远程病患监控系统

GPS
POS 终端
便携式音频设备
智能手机
平板电脑

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


FFC/FPC 连接器不同类型的驱动方式有哪些特点和优势?
FFC/FPC 连接器的不同类型的驱动方式有:

ZIF:零插入力驱动器允许无摩擦插配,从而延长插配寿命。
前端翻转:驱动器和端子垂直堆叠,正面较宽,更容易插入,高度更高,深度更窄。
背部翻转:位于防滑侧,高度降低,驱动器深度较宽,可连接上下表面。
滑块型:驱动器的线性开合轨迹使其易于自动化操作。它比其他无耳 FFC/FPC 连接器具有更高的保持力。
一键式:带有自动锁定机制的切槽 FFC/FPC 和一个便于轻松拆卸电缆的按钮,一键式设计有助于简化插配过程。
非 ZIF:具有单动插配(插入FFC/FPC 以插配),无需任何驱动器操作,并允许通过用触点擦拭 FFC/FPC 来去除异物。

哪个是 1 号插针?
驱动器上的三角形标记表示插针 1。但是,在某些系列中,三角形标记可能不存在。在这种情况下,我们将 FFC/FPC 插入开口侧的左侧插针视为插针 1,让最终用户可以选择从左到右或从右到左。