产品亮点
SFF 线对: | 速度: | 电流: | 差分 线对: | 单一 端: |
---|---|---|---|---|
SFF-TA-1036 | 支持 PCIe Gen. 5 及 Gen. 6 | 最高 4.0A | 10 | 12 |
特性和优点
总览
不同的服务器制造商采用多种引导驱动器互连策略。这些解决方案使用各种不同的电缆,导致性能或供应标准不统一。KickStart 连接器系统在单一标准化电缆组件解决方案中提供完整的功能。
如何提高存储信号的数据速率,是一大难题。KickStart 系统能够支持 Gen. 5 PCIe 速度,未来很快将支持 Gen. 6 速度。
服务器和存储客户需要自动化的解决方案来满足对大容量需求。可制造性设计是 Molex 莫仕产品开发过程的关键部分。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
端接 KickStart PCB 连接器时是否需要特殊的 PCB 组装 (PCBA) 工艺?
不需要,PCB 连接器或“插销”仅需要标准的焊接过程来端接到 PCB 上。
KickStart 产品是否已经上市?
是的。Molex 莫仕现已对外发货 KickStart 电缆组件和连接器。
KickStart 连接器系统能够支持什么样的信号速度?
得益于采用高速双股和优化的连接器设计,KickStart 连接器系统能够支持 Gen. 5 PCIe (32 Gbps NRZ),并计划很快支持 Gen. 6 PCIe (64 Gbps PAM-4) 。
计划采用什么样的电缆出口配置?
Molex 莫仕目前可提供紧凑型直角电缆,未来几个月内还将提供垂直或“平角”出口电缆。