跳至主要内容

连接器

射频同轴连接器

鉴于数字技术在当今超级互联世界的普及,人们有时很容易忽视射频 (RF) 传输的至关重要性。然而,射频同轴连接器和电缆对于所有类型的无线通信都是必不可少的,因此 Molex莫仕为客户提供了一系列全面的专业解决方案,针对从汽车到医疗等各个应用进行了优化。  

按频率分类的射频连接器

凭借完整的射频解决方案,即使在最苛刻的环境中也能实现高频性能和卓越的信号完整性。Molex莫仕标准和定制射频同轴连接器和电缆组件提供从 DC 到 110 GHz 的一系列频率,以及从超微型到大型等尺寸的射频连接器。

图片

5G 射频连接器和电缆組件

Molex莫仕 5G 射频连接器和电缆组件解决方案可满足下一代移动网络设备的性能需求,外形小巧,具有一流的无源互调 (PIM),且扭矩比当前接口更小。

图片

多端口射频同轴电缆到板

采用牢固紧凑的 MPRF 连接器,避免在高振动环境下输入/输出同轴连接失败。

图片

射频适配器

Molex莫仕 提供多种类型和风格系列的射频/微波适配器,可用于实验室测试和测量以及系统隔板应用。

图片

定制射频解决方案

开发用于解决射频互连难题(包括多端口和多接口)的解决方案,并按客户特定应用需求,及时提供定制射频解决方案。

图片

射频电缆组件

Molex莫仕具有丰富专业技能,从传统配置到定制的多端口和捆绑式解决方案,确保提供合适射频电缆附件以满足您的应用需求。
test