特性和优点
对模式噪声进行平均:
•通过减少散斑,最大限度地提高光学性能和可靠性
• 能够防止光学损耗
10.0cm 外的噪声为 50 至 60 dB:
• 很安静
• 与运行中的冰箱或正常谈话时的声音强度相同
集成式设计:
• 高度可定制
• 提供 Motheye
• 可以从一个供应商处获得一体式系统
简单易用:
• 即插即用
• 无需维护
外型小巧,76.00mm (3") 长:
• 适用于空间受限的应用。
总览
生命科学设备 OEM,以及激光投影仪、光刻机和采用多模光纤的其他设备的制造商由于光波传输中存在互相干扰或散斑而面临着性能不佳的风险。Fiberguide 去散斑系统会对单根光纤中的模式噪声进行平均,减小激光输出粒度。
大多数 OEM 都需要适合其应用的去散斑产品,但大多数去散斑产品的占用空间都太大。(见下文。) Fiberguide 去散斑系统尺寸约为 76.00mm(3 英寸),其光纤长度可根据应用进行定制。
该系统采用简单的一体式设计,非常适用于大多数应用。它能减少运动零件/设备数量,使更多应用实现散斑减少。该一体式去散斑系统无需额外设备,只需插入即可工作。
规格
电气:
电源:+5V
功耗:<1W
光纤:
波长:400 至 1550nm
纤芯尺寸:100 至 400µm
去散斑率:高达 10,000 Hz
护套类型:
丙烯酸酯
尼龙
聚酰亚胺
四氟乙烯
光纤类型:
塑料包层光纤
圆芯光纤
方芯光纤
连接器类型:
905 SMA
906 SMA
FC/PC
FC/UPC
FC/APC
ST/PC
ST/UPC
ST/APC
开口端
抛光端
2.5mm 圆形套管
定制连接器
热门问题选集
什么是散斑?
散斑是图像中一种随机的颗粒图案。它是由于光纤中传播的模式互相干扰所致。
干扰的种类有哪些?
1. 黑点异相,会造成破坏性干扰
2. 光点同相,会造成相干干扰
Fiberguide 去散斑系统是如何工作的?
Fiberguide 去散斑系统技术通过机械搅拌对光纤中的模式进行平均。对模式进行平均会减少散斑。