跳至主要内容

工业自动化

工业自动化系统和智能工厂在加速产品交付的同时,提高了制造业对快速变化需求的响应能力,但这些恶劣环境需要专门的连接方法,以解决功能安全和信息安全问题。Molex 莫仕通过超坚固、高性能的工业自动化解决方案增强客户信心,帮助应对恶劣条件以提高适应能力。

网络基础设施


Harsh 输入/输出模块

IP67 等级 HarshIO 模块是快速可靠的解决方案,用于在可能出现液体、灰尘或振动的严苛环境中将工业控制器和输入/输出设备进行连接。

图片

网络接口卡

网络接口卡可为广泛的工业网络和现场总线提供可靠、性价比高的智能通信和控制解决方案。

图片

交换机


工业以太网交换机

管理型、非管理型和以太网供电 (PoE) IP20 与 IP67 级工业以太网交换机功能强大且用途广泛,有助于在极端温度、灰尘和潮湿等充满挑战性的环境中实现工业自动化与监控。

工业以太网解决方案


单对以太网 (SPE)

工业 SPE 连接器和电缆组件提供标准 T1 工业接口和单双绞线布线,使以太网连接变得简单且经济实惠,支持小型化并实现从云到设备和传感器的数据传输。

图片

Brad 工业以太网

使用 Brad 工业以太网解决方案,在前台办公室无缝提取生产车间的实时数据。

图片

基础设施连接


PROFINET

在各种高级制造和自动化应用中,Molex莫仕丰富的 PROFINET 解决方案可为复杂的工业网络提供稳定、可靠的性能。

图片

软件开发套件 (SDK)

对于希望将行业标准数据交换协议嵌入工业控制器和现场设备的客户而言,Molex 莫仕软件开发工具包 (SDK) 是开放、功能强大和具成本效益的解决方案。

图片

传感器和驱动器连接


Contrinex 感应和光电传感器

坚固耐用的独立感应和光电传感器,采用集成 IO 链路,提供设计紧凑的插座、大感应范围和荣获专利的紫外线技术,是狭小空间应用和极具挑战性的环境的理想之选。

图片

Micro-Change M12 连接器

Micro-Change 行业标准连接器是坚固耐用、结构紧凑的密封式连接器,适用于工业控制应用中的传感器/驱动器连接。

图片

Nano-Change M8 连接器

Nano-Change (M8) 行业标准连接器是坚固紧凑的密封式连接器,可用于工业控制应用中的微型传感器和驱动器。

图片

DIN 阀连接器

外螺纹DIN阀连接器具有无与伦比的 IP67 密封特性和优越的电缆抗拉强度,从而提高性能,同时简化了生产流程,减少了液压、气动及电磁装置的库存和应用成本。

图片

配电连接


Mini-Change 连接器

Molex Brad Mini-Change 连接器具有出色导电性能,为工业市场提供广泛选择的微型连接器选择。

图片

重型连接器

重型矩形工业连接器设计用于诸如工业机器人、机械设备、交通运输、发电和工业控制设备等坚固应用。

图片

Micro-Change M12 L 代码连接器

凭借卓越的品质,可以快速方便地更换传感器、编码器、开关以及工业机械中的其他输入和输出设备,并能承受恶劣的工业环境和天气环境。

图片

BradPower 连接器

利用快速连接 Brad 线组和插座可实现快速、简单、可靠的机床安装。

M23 连接器

恶劣工业环境中,用于信号和电源应用的 M23 连接器和插座可满足对产品可靠性和性能的严格要求。

图片

Quick-Change 连接器

Brad Quick-Change 连机器提供 IP67 密封连接和高达 30.0A 的额定功率,非常适合自动机床工具和材料处理设备等工业应用

Brad Quick-Change 连接器

工业自动化电缆


工业自动化散装电缆

Molex 莫仕工业自动化电缆旨在应对自动化和过程控制连接方面的挑战,为机械制造商和系统集成商提供适用于各种应用的灵活功能,并确保在恶劣环境中实现可靠的高速运行。

图片