データ・センターとクラウド
ネットワーク
ネットワークとデータ・センターアーキテクチャは、情報経済の中心であり、光ファイバー、銅、RF技術を統合して、高速性能に対するかつてないニーズに応えています。モレックスは、あらゆる機能と比類のないエンジニアリングの専門知識により、柔軟でスケーラブルなネットワーキングソリューションを提供し、多様な業界におけるアプリケーションの高速化、小型化、効率化の要求に応えています。
ネットワークについて知る
データ・センターの電源
インターネットのハブとして、データ・センターは、企業や個人がデータを通信、保存、アクセスするためのインフラとサービスを提供します。データ・センターは運用に膨大な電力が必要になるため、優れたパフォーマンスと信頼性を実現できるコンポーネントが要求されます。モレックスはハイパワー用コネクター分野の専門知識を活かし、お客様がデータ・センターアプリケーションにおいて最大限のパフォーマンスを実現できるようお手伝いいたします。
データ・センターの電源を詳しく見る
サーバー & ストレージ
増え続ける需要に応えるため、現代のデータ・センターでは、最適なシグナルインテグリティと効率で強力な接続性、信頼性、性能を提供する必要があります。モレックスは、設計プロセスの早い段階で協力し、比類のないエンジニアリングの専門知識を提供し、業界をリードする高速相互接続ソリューションを提供することで、最も複雑なデータ・センターの課題を解決できるようにしています。
サーバー & ストレージを詳しく見る