メインコンテンツにスキップ

OneBladeコネクター

モジュラー式のOneBlade 1.00mmピッチ電線対基板用コネクターシステムは、フリクションロックと広々としたピックアンドプレースエリアを備え、デザインのシンプルさとアセンブリーの迅速さ・容易さを兼ね備えています。

製品のハイライト


 電流: 回路: 電線サイズ(AWG):
最大2.5A2~828~32

特徴と利点


モジュラーデザインは、在庫管理コストを低減するための多様性を提供します

両機能を垂直または直角コネクターとして組み合わせることで、OneBladeコネクターのモジュラー型ハウジング/端子/ネイルデザインは、部品在庫の数量が少なくて済み、結果として生産効率が向上し、サプライチェーンの混乱が続く中で在庫の確保が可能となります。

画像

テープレスおよびフリクションロックベースのシステムにより、アセンブリーが簡素化され、出力効率が向上します

カバーテープの必要性をなくすことは、取り付け後のテープを取り除く際のオペレーターの時間を節約するだけでなく、アセンブリー工程でテープが残ってしまうリスクも取り除くことができます。さらに、コネクターのフリクションロックにより、アセンブリー処理中のコネクターの挿入と抜去がスムーズに行われます。これらは、お客様の生産ラインで達成される効率に大幅に貢献します。

画像

デュアルポイント接触設計により、嵌合時のワイプと電気的信頼性が向上します。

OneBlade電線対基板用コネクターシステムを使用すると、堅牢で信頼性の高い電気接続が可能になり、お客様はダウンタイムや混乱を低減させながら製品を運用することができます。

画像

垂直または直角ヘッダーとして互換性に使用される単一コネクターハウジング:
部品在庫管理の簡素化

一つの部品で釘と端子を統合する:
機能ごとの緩み部品の数を減らす

シングル コネクター ヘッダー デザイン:
独特のヘッダーデザインは、垂直または直角の嵌合と取り付け向きで使用できます

フリクションロック:
ヘッダーとハーネスの嵌合保持が向上

デュアル機能ソルダータブ:
両面実装用のネイルとはんだテールを備えた、ストレートおよびライトアングルバージョンのコネクターに対応します

デュアルポイント接触デザイン:
安全な電気接触と信頼性を提供

概要


設計者は、設計活動でできるだけ早く(そして迅速に)適切なコネクターを特定する必要があります。OneBladeのシンプルなモジュラーデザインは、ストレートおよびライトアングルの嵌合方向があり、どのような電線対基板用へのアプリケーションでも簡単に設計構成ができます。

お客様は、生産ラインでのアセンブリー効率を向上させるコネクターを探しています。OneBladeコネクターの設計は、実装後にカプトンテープを手動で取り除くことなく、ピックアンドプレース操作に必要なスペースを提供します。

お客様は、トラブルのない運用のために、高い電気接触信頼性を確保する必要があります。デュアルポイント接触設計により、必要な接触ワイプと電気的信頼性が提供されます。

産業別アプリケーション


Air conditioners
Refrigerators
Vacuum cleaners
Washing machines
Smart speaker

Routers
Servers

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

よくある質問


コネクターの広々としたピックアンドプレース領域の利点は何ですか?
コネクターに広々としたピックアンドプレース領域があるため、コネクターにカバーやカプトンテープは必要ありません。これにより、アセンブリー中にSMTマウント後のカバーテープを取り外す必要がなくなり、時間と追加工程が節約されます。

同一のストレートおよびライトアングルヘッダーの利点は何ですか?
共通のハウジング、釘、端子部品を使用したモジュラー設計は、材料の使用と部品供給を最適化しながら生産性を向上させます。

資料