メインコンテンツにスキップ

Sabreコネクター

高電流電線対電線、電線対基板用コネクターファミリー高振動アプリケーションでの端子裏抜けを防止するTPA機能を搭載しています。

製品のハイライト


ピッチ: 電線サイズ(AWG): アプリケーション:
7.50mm14~24電線対電線、電線対基板用、単列

特徴と利点


電流の定格電流は、最大18.0A、600Vです:
高電流および高電圧アプリケーションの要件に適合

ブレード端子設計には、4つの電気接触点があります:
円形スタイルの端子よりも信頼性の高い電気接続を提供

メス端子も0.125インチ(3.175mm)のMEMA PCタブに嵌合:
低コストな電線対基板用ワンピースソリューションの提供

リセプタクルハウジングのポジティブラッチ:
嵌合プラグやヘッダーが誤って外れるのを防止

直角または垂直ヘッダー構成:
お客様のボード設計要件に合わせた柔軟性を提供

概要


Sabreパワーコネクターシステムは、堅牢で高電流のアプリケーションに最適であり、ワイヤー間および電線対基板用への設定において、ストレートおよびライトアングルの方向で設計の柔軟性が求められます。Sabreは、600Vで回路ごとに最大18.0Aの定格電流を提供し、さまざまな電線サイズと絶縁厚の幅広い範囲で利用できます。

Sabreの主要な特徴には、オプションのTPA(端子位置保証)があり、これにより圧着端子がハウジングに完全に装着され、誤って端子が抜けるのを防止し、完全に絶縁された端子、正のハウジングロック、低い接続力、および極性コネクターが含まれます。Sabre製品はUL認定、CSA承認、およびTUVライセンスを取得しています。すべてのコンポーネントは無鉛で、RoHS準拠、グローワイヤー対応です。

産業別アプリケーション


Industrial equipment

Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine

Diagnostic equipment
Patient monitor

Power supplies
Servers
Storage

Routers
Switches

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料