部品を探す
クロスリファレンス
部品ステータスチェック
製品コンプライアンス
コネクター
最先端のデータセンターからスマートファクトリーまで、安全で信頼できる電力は、効率的な運用を可能にするために不可欠です。高電力ソリューションは多くの最新の配電ネットワークのバックボーンを形成しているため、モレックスは柔軟な信頼性が不可欠であることを認識しています。当社がお客様に、すべての主要な産業分野にわたる80年以上の立証された経験で裏付けられた、多用途の高性能バスバー、コネクター、ケーブルアセンブリーソリューションを提供するのはそのためです。
モレックスのセントラリティピンとソケット相互接続システムは、高電圧、高電流の基板対基板、バスバー対基板、バスバー対バスバーのコネクターを提供し、+/- 1.00mmの半径方向のセルフアライメントを提供して公差スタックの問題を克服しています。
PowerWize高電圧、高電流電線対基板用/ワイヤー・ツー・バスバーコネクターは、2つのサイズ、6.00mmと8.00mmで提供され、最大1,000Vと190.0Aまでのアプリケーションに適しています。また、ヘッダーはプリント基板またはバスバーのどちらにも取り付けることができます。
PowerWize BMIブラインドメーティング パネル対基盤/パネル-バスバーコネクターは、モレックスのCOEURソケット技術を採用しており、接触抵抗を低減し、発熱を最小限に抑え、高い通電容量を実現します。3.40mm(75.0A)、6.00mm(110.0A)、8.00mm(175.0A)の3つのサイズでご利用できます。ブラインドメーティング設計により、見えにくく手の届かない場所でも正確な嵌合が可能になります。
SW1電線対基板用/ワイヤー・ツー・バスバー・インターコネクトは、COEURソケット技術を採用しており、3つのサイズで高い通電容量を実現しています: 6.00mm(120.0A)、8.00mm(185.0A)、11.00mm(300.0A)で、独自のポジティブロック設計により、安全な嵌合が可能です。
PowerPlaneバスバーパワーコネクターおよびケーブルアセンブリーは、高電流性能とさまざまな構成および機能オプションを提供します。これらのパワーコネクターおよびケーブルアセンブリーは、高い信頼性を提供し、性能向上に優れており、幅広い電力分配アプリケーションに適しています。さらに、PowerPlaneケーブルアセンブリーは、より効率的で柔軟なデータセンターの電力分配アーキテクチャへの需要に対応するために、OCP ORV3準拠です。
最適な材料を使用し、ベストプラクティスを適用することで、最も複雑なバスバーを最大限の効率で製造できる機器とスキルを提供します。モレックスは、お客様の特定の電力および設計ニーズに対応するバスバーソリューションを提供しています。
UL認定の既製グラウンディングジャンパーは、高電力アプリケーションの安全な管理を可能にし、カスタマイズ版は、さまざまな長さと終端を提供します。
Data Center Power Management Solutions