- Products
- Resources
電線対基板用コネクターのタイプ:
基本
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
1.00mm | 2.5A | 28~32 AWG | 100V | SMT |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
1.25mm | 1.0A | 26~32 AWG | 250V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.00mm | 2.5A | 22~30 AWG | 250V | スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.00mm | 2.5A | 22~30 AWG | 125V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.50mm | 3.0A | 22~28 AWG | 250V | スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.54mm、 3.96mm、 5.08mm | 2.5A~13.0A* | 18~30 AWG | 250V、 600V | スルーホール |
*製品により異なります
拡張
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
1.00mm | 2.0A | 28~32 AWG | 100V | SMT |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
1.25mm、2.00mm | 3.6A | 22~30 AWG | 250V | SMT |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
1.25mm 1.50mm 2.00mm | 3.0A | 24~30 AWG | 100V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.00mm | 2.0A | 22~28 AWG | 250V | スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.50mm | 5.0A | 20~26 AWG | 250V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.50mm、5.00mm | 16.0A | 20~22 AWG | 250V | スルーホール IDT、 刺す |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.50mm、 3.30mm、 4.50mm、 6.50mm | 3.0A~12.5A* | 16~28 AWG | 300V、 500V、 600V* | スルーホール |
*製品により異なります
Pro
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
0.80mm | 1.0A | 28~32 AWG | 30V | SMT |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
1.00mm、 1.20mm. 1.80mm | 5.0A* | 28~30 AWG | 50V | SMT |
*製品により異なります
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
1.00mm、 1.50mm、 2.00mm | 6.5A | 20~32 AWG | 150V、 250V | SMT |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.00mm | 4.0A | 22~28 AWG | 250V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.50mm | 8.0A | 20~26 AWG | 250V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
3.00mm | 10.5A | 18~30 AWG | 600V | はんだ付けまたは溶接 SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
3.00mm | 13.0A | 16~30 AWG | 600V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
3.50mm | 14.0A | 16~22 AWG | 600V | スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
4.20mm | 20.5A* | 14~28 AWG | 600V | SMT、 スルーホール 消費者物価指数 |
*製品により異なります
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
5.70mm | 30.0A | 10~16 AWG | 600V | スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
6.35mm | 20.0A | 14~24 AWG | 600V | スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
7.50mm | 18.0A | 14~24 AWG | 600V | スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
7.50mm | 34.0A | 10~12 AWG | 600V | スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
10.00mm | 50.0A | 8~16 AWG | 600V | スルーホール |
防水/頑丈
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.40mm、 3.00mm、 5.00mm | 15.0A | 250V |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.00mm、 3.50mm、 3.70mm | 21.0A | 10~20 AWG | 14V | はんだ付け、 溶接 |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
1.50mm、 3.00mm、 3.50mm、 4.50mm、 5.00mm | 22.0A | 14~22 AWG | 500V | SMT、 スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.54mm | 25.0A | 18~22 AWG | 500V | スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
3.20mm | 10.0A | 16~22 AWG | 28V | スルーホール |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.00mm | 3.0A | 22~30 AWG | 250V | SMT |
ピッチ(mm): | 電流(最大): | 電線サイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
5.84mm、 7.62mm | 18.0A、 40.0A | 14~22 AWG 8~12 AWG | 600V | 圧着 |