製品のハイライト
ピッチ: | 回路: | 最大 定格電流の低下: |
---|---|---|
1.00mm、1.50mm、2.00mm | 2 - 12 | 1.00mmピッチ: 2.5A/2回路 1.50mmピッチ: 3.5A/2回路 2.00mmピッチ: 6.5A/2回路 |
特徴と利点
概要
ノートパソコンとタブレットは、大型グラフィック ディスプレイを備えた設計が薄く、機能性が高くなっています。この組み合わせにより、非常に低いプロファイル、高い電流搬送能力、および衝撃や振動にさらされても接続を維持する堅牢なポジティブロックを提供する新しいスタイルのコネクターが必要となりました。Pico-Lockシステムは、1.00mm、1.50mm、2.00mmピッチバージョンで利用でき、これらの要求を満たすためにこれらすべての機能を組み合わせた最初の小型電線対基板用コネクターシステムです。
産業別アプリケーション
Control units
Heads-up displays (HUD)
Infotainment systems
Interior equipment manufacturers
Mirrors
Factory Automation
Power supplies
Security systems
Smart meters
Surveillance cameras
On-body health monitoring systems
Tablets
Wireless modem
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。