製品のハイライト
NEMA評価: | 設定: | ポート: | データ速度: | ネットワークコンプライアンス: |
---|---|---|---|---|
IP20、IP67 | 管理型、非管理型、PoE | 5、8 | 10/100/1,000 Mbps | EtherNet/IP、PROFINET |
特徴と利点
非管理型スイッチ
トラフィックフロー制御と最大1,000 Mbpsのデータ速度を使用して
ネットワークの混雑を防止し、信頼性の高い高速伝送用動作を保証します。
極端な温度、湿気、低圧洗浄、または水没に対する耐性を備えたIP67規格の保護が利用可能であることから、
機械取り付けを含む過酷な環境でも信頼性の高い動作を実現します。
EtherNet/IPまたはPROFINETプロトコルを使用した迅速かつ安全なデータ交換により、
産業オートメーションネットワークのシステムインフラストラクチャのアップグレードを合理化します。
ダウンタイムを最小限に抑え、
特殊なソフトウェアや構成の必要性を排除する「プラグアンドプレイ」セットアップ機能を使用することで、インストールを迅速化および簡素化します。
10/100/1,000 Mbpsイーサネットのフルワイヤスピード、ノンブロッキング、オートセンシング、自動クロス、およびオートネゴシエーション機能により、
幅広いアプリケーションにネットワーク管理の広範な柔軟性を提供します。
管理型スイッチ
アプリケーション固有の機能にカスタマイズ可能な通信パラメータを使用することで、
トラフィックの優先順位を管理するための高度な柔軟性を提供します。
簡単にアクセスできるダッシュボードとネットワークモニタリング機能を使用して
診断を簡素化し、問題を迅速に特定します。
IP20規格の塵や湿気に対する耐性、
動作温度-10~+60°Cなど、過酷な環境や極端な温度範囲で使用できます。
最大1,000 Mbpsのデータ・レートで、
複雑かつ高速な産業ネットワーク向けに優れたパフォーマンスを提供します。
EtherNet/IPおよびPROFINET産業用プロトコルを使用して
既存のネットワークを簡単にアップグレードできます。
PoEスイッチ
電源とデータ転送を1つの使いやすいプラグアンドプレイスイッチに統合することで、
カメラおよびモニタリングシステムのネットワークを簡素化します。
PoE+準拠デバイスで利用可能なポートあたり最大30Wの高電力を分散PoEネットワークデバイスに提供し、
専用の電源コンセントを設置せずにデバイスのネットワークに電力を供給できるようにします。
-10~+60°Cの動作温度に耐えられる頑丈なIP30規格の金属ケースのおかげで、
厳しい条件でも信頼性の高いパフォーマンスを実現し、ネットワークデバイスを保護するサージ保護機能を備えています。
ほとんどのPoEシステムに必要である利用可能な48V DC電源なしでネットワークをサポートするPower Boosterシステムを使用することで、
可用性を高めるために24V DCという低い電圧での使用が可能になります。
概要
お客様は、トポロジーと優先順位付けをサポートするために、EtherNet/IPまたはPROFINETプロトコルを使用した、柔軟でカスタマイズ可能かつ完全に透過的なネットワーク機能を望んでいます。産業用イーサネットスイッチにより、幅広いネットワーク構成とモニタリングが可能になります。
お客様は、工場現場で見られる幅広い温度変動、塵埃、湿気などの過酷な条件下でも確実に動作するネットワーク接続ソリューションを必要としています。産業用イーサネットスイッチは、IP20またはIP67規格であり、困難な環境に耐えるように頑丈に構築されており、さまざまな過酷な条件 (温度、振動) で確実に動作します。
お客様は、柔軟性の向上と調達の簡素化のために、あらゆる場所で使用できるイーサネットスイッチを望んでいます。産業用イーサネットスイッチはキャビネットまたは機械に取り付け可能で、設置面積がコンパクトで、DINレールまたはねじセットアップ用の金属シェルハウジングを提供します。
アプリケーション別の産業
農業システム
自動車生産ライン
飲食ライン
機械建築者
資材運搬システム
鉱山および金属現場
包装ライン制御システム
パルプ・紙製造装置
ロボットセル制御システム
半導体
変電所制御装置
水処理および廃水処理プラント
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。
よくある質問
管理型イーサネットスイッチと非管理型イーサネットスイッチの利点は何ですか?
非管理型イーサネットスイッチは、迅速かつ簡単なセットアップで中小規模のネットワークへの接続を可能にする、シンプルな「プラグアンドプレイ」スイッチです。非管理型スイッチはトレーニングや専門知識がなくてもインストールでき、低価格で基本的なネットワーク制御を可能にします。管理型イーサネットスイッチにより、カスタムネットワーク構成、広範なモニタリング機能、大規模で複雑なネットワークの制御機能など、高度なカスタマイズが可能になります。ネットワークをセキュリティで保護し、用途に合わせて調整するために特定の構成が必要な場合、管理型イーサネットスイッチの設定は熟練性の高い作業になります。
Power-over-Ethernet (PoE) スイッチは、産業用ネットワークの設計をどのように簡素化しますか?
PoE機能を備えたスイッチを使用すると、ユーザーは、パワー用とイーサネットシグナル用の両方を転送するケーブル1本でカメラなどのデバイスを接続できます。この単一ケーブルアーキテクチャにより、システム全体の製造コストとメンテナンスコストが削減されます。