製品のハイライト
定格電流: | 接触直径: | 動作温度: |
---|---|---|
最大175.0A | 3.40mm、6.00mm、8.00mm | -40〜+125℃ |
特徴と利点
概要
電力効率は、データセンターの電力伝送システム、基地局、バッテリー管理、インバーターなどの電力集約型アプリケーションにおけるコストと安全管理に重要です。PowerWize BMIコネクターは、モレックスの実績あるCOEURソケットを採用しており、複数の接触ビームが接触インターフェースで大きな接触面を作り出し、非常に低い接触抵抗が得られます。接触インターフェースにおける電圧降下は非常に低く、発熱も最小限です。
密集した電子パッケージングでは、引き出し式アプリケーションなど、視覚的なガイダンスなしでサブアセンブリーが嵌合される設計がしばしば必要です。PowerWize BMIコネクターは、ブラインドメーティングの状況用に設計されています。ガイドレールは、電気部品の前に係合して大まかな整列を確保し、パネル マウント ハウジング フランジは、許容差の積み重ねの問題を緩和するために、半径方向の自己整列を±2.0mm許容します。
幅広い基板に取り付けられ、幅広い電線サイズに圧着できる高出力の電線対基板用バスバー間接続部の特定。PowerWize BMIスクリューマウントヘッダーは、プリント基板またはバスバーに取り付けることができ、PowerWize BMIソルダー テール ヘッダーはプリント基板に取り付けます。PowerWize BMI 圧着機加工コンタクトは幅広い範囲で、1/0、2、4、6、8、10 AWG のワイヤーを受け入れます。
産業別アプリケーション
Electric vehicle charging stations: Inverters
Battery Storage System
Gateway Storage System
Data storage units
Enterprise switches
Environmental control equipment
PDUs (Power Distribution Unit)
Power shelves
Servers
Uninterruptable power supplies
Data storage units
Network routers
PDUs (Power Distribution Unit)
Servers
Uninterruptable power supplies (UPSs)
This is not a definitive list of applications for this product. It represents some of the more common uses.
よくある質問
私の設計では、受容器アセンブリーがプリント基板(またはバスバー)の表面からどれだけ高く拡張するかを制限する独自のスペース制約があります。PowerWize BMIソリューション嵌合長はどれくらいですか?
3.40mm PowerWize BMIソリューションの公称嵌合長は17.45mmです。6.00mm PowerWize BMIソリューションの場合、嵌合長は22.10mmですが、8.00mm PowerWize BMIソリューションの場合、嵌合長は24.10mmです。
PowerWize BMIコンポーネントはどのようにパッケージ化されていますか?
受容器ハウジングとそのTPAリテーナーは、カートンに袋詰めされています。クリンプコンタクトとヘッダーは、カートンの中にトレイに詰められています。
私は、PowerWize BMIリセプタクルハウジング、TPAリテーナー、およびクリンプコンタクトを個別に購入するのではなく、両端にPowerWize BMIコネクターが付いたケーブルアセンブリーを購入しようかと思っています。モレックスは、両端式PowerWize BMIケーブルアセンブリーを設計および製造できますか?
はい モレックスには、ケーブルアセンブリーを設計・製造する部門があります。詳細については、お近くのモレックス営業担当者にお問い合わせください。
私は、一方の端にPowerWize BMIコネクター、もう一方の端に非モレックスコネクターが付いたケーブルアセンブリーを購入しようかと思っています。モレックスは、一方の端にPowerWize BMIリセプタクルハウジング、もう一方の端に競合他社のコネクターを備えたケーブルアセンブリーを設計および製造できますか?
はい ケーブルアセンブリーの両端がモレックスコネクターを使用することが好ましいですが、それが時には最善策ではないことも理解しています。モレックスは、一方の端にPowerWize BMIコネクター、もう一方の端に別のメーカーのコネクターがあるケーブルアセンブリーを設計および製造する事業部門を持っています。詳細については、お近くのモレックス営業担当者にお問い合わせください。