- Products
- Resources
线对板连接器类型:
基本
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
1.00 毫米 | 2.5A | 28 至 32 AWG | 100V | SMT |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
1.25 毫米 | 1.0A | 26 至 32 AWG | 250V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米 | 2.5A | 22 至 30 AWG | 250V | 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米 | 2.5A | 22 至 30 AWG | 125V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.50 毫米 | 3.0 A | 22 至 28 AWG | 250V | 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.54 毫米, 3.96 毫米, 5.08 毫米 | 2.5 A 至 13.0 A* | 18 至 30 AWG | 250 V, 600 V | 穿孔式 |
*取决于产品
增强
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
1.00 毫米 | 2.0 A | 28 至 32 AWG | 100V | SMT |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
1.25 毫米,2.00 毫米 | 3.6 A | 22 至 30 AWG | 250V | SMT |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
1.25 毫米 1.50mm 2.00 毫米 | 3.0 A | 24 至 30 AWG | 100V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米 | 2.0 A | 22 至 28 AWG | 250V | 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.50 毫米 | 5.0A | 20 至 26 AWG | 250V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.50 毫米,5.00 毫米 | 16.0A | 20 至 22 AWG | 250V | 通孔 IDT, 穿透型 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.50 毫米, 3.30 毫米, 4.50 毫米, 6.50 毫米 | 3.0 A 至 12.5 A* | 16 至 28 AWG | 300 V, 500 V, 600 V* | 穿孔式 |
*取决于产品
专业
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
0.80 毫米 | 1.0A | 28 至 32 AWG | 30V | SMT |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
1.00 毫米, 1.20 毫米, 1.80 毫米 | 5.0A* | 28 至 30 AWG | 50V | SMT |
*取决于产品
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
1.00 毫米, 1.50 毫米, 2.00 毫米 | 6.5A | 20 至 32 AWG | 150V, 250V | SMT |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米 | 4.0A | 22 至 28 AWG | 250V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.50 毫米 | 8.0 A | 20 至 26 AWG | 250V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
3.00 毫米 | 10.5 A | 18 - 30 AWG | 600 V | 焊接, SMT, 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
3.00 毫米 | 13.0 A | 16 至 30 AWG | 600 V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
3.50 毫米 | 14.0 A | 16 至 22 AWG | 600 V | 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
4.20 毫米 | 20.5 A* | 14 至 28 AWG | 600 V | SMT, 通孔 CPI |
*取决于产品
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
5.70 毫米 | 30.0 A | 10 至 16 AWG | 600 V | 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
6.35 毫米 | 20.0A | 14 至 24 AWG | 600 V | 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
7.50 毫米 | 18.0A | 14 至 24 AWG | 600 V | 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
7.50 毫米 | 34.0A | 10 至 12 AWG | 600 V | 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
10.00 毫米 | 50.0 A | 8 至 16 AWG | 600 V | 穿孔式 |
密封 / 坚固
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米, 3.50 毫米, 3.70 毫米 | 21.0A | 10 - 20 AWG | 14V | 焊接, 焊接 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.40 毫米, 3.00 毫米, 5.00 毫米 | 15.0 A | 250V |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米, 3.50 毫米, 3.70 毫米 | 21.0A | 10 - 20 AWG | 14V | 焊接, 焊接 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
1.50 毫米, 3.00 毫米, 3.50 毫米, 4.50 毫米, 5.00 毫米 | 22.0 A | 14 - 22 AWG | 500V | SMT, 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.54 毫米 | 25.0A | 18 - 22 AWG | 500V | 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
3.20 毫米 | 10.0A | 16 - 22 AWG | 28V | 穿孔式 |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
2.00 毫米 | 3.0 A | 22 - 30 AWG | 250V | SMT |
间距(毫米): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
---|---|---|---|---|
5.84 毫米、 7.62 毫米 | 18.0 A, 40.0A | 14 - 22 AWG, 8 - 12 AWG | 600 V | 压接 |