- 产品
- 资源
总览
一些 USB 连接器不符合所需的 USB 规范,这可能会导致代价高昂的电气损坏。我们的大多数 USB 产品都经过 TID 认证并符合各种尺寸,有助于防止代价高昂的电气损坏。Molex 莫仕的 USB C 型 I/O 连接器采用耐高温塑料外壳以及三层嵌件成型工艺,有助于确保优异的插拔耐用性。插配舌型设计使互连系统免受操作不当、运输或组装流程的潜在影响。Molex 莫仕提供各种具有物理坚固性和电气可靠性的 USB C 型连接器,其 3.0 A/5.0 A 电流可实现更快、更安全的充电。
许多消费和工业应用都会遇到潮湿环境,这可能会导致连接器出现故障。USB 2.0 和 Micro-B 提供 IP67 级防水选项,可承受焊后回流,同时减少进水。凭借 IP*8 等级/防水选项和高达 40 Gbps(USB4 Gen 4 速度)数据传输率,Molex 莫仕提供各种 USB 类型连接器。
各个行业面临着愈加复杂的要求的挑战,因此需要为应用提供设计灵活性。Molex 莫仕混合 USB 插座和插头提供多种选项,包括 USB 4、Gen 3 和 Gen 4、USB 3.0、USB 3.2 Gen 1 和 Gen 2、USB 3.1、USB 2.0、USB-C、小型 USB 和 Mini USB。这些均提供 4、5、6、9、14、16 和 24 电路尺寸。
随着各个市场中的设备变得越来越小,制造商需要为其设计提供可靠的紧凑型连接器。小型 USB 连接器提供紧凑的连接器设计、可靠性和包覆成型插座,可节省空间。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。