跳至主要内容

PROFINET

在各种高级制造和自动化应用中,Molex莫仕丰富的 PROFINET 解决方案可为复杂的工业网络提供稳定、可靠的性能。

PROFINET 电线组件

Profinet 电线组件

PROFINET 输入/输出模块

特性和优点


经认证的 PROFINET 产品:
•质量和互操作性保证

Molex莫仕可以提供 SDK 培训、服务和支持:
• 保证上市时间、支持可用性和产品生命周期
• 有专门的专家提供服务咨询

PROFINET 严苛输入/输出模块:
•在传感器、驱动器及工业控制器之间提供通信接口

与硬件无关的 PROFINET 软件开发工具包 (SDK):
• 将用于主从设备的 PROFINET 协议嵌入现有工业应用硬件中
•无需新设计;性价比高

SDK 的高级功能包括:系统和介质冗余、工程设计工具。
•供应商不变,仍可能添加新功能

PROFINET 网络接口卡 (NIC):
•PROFINET 连接与其他现场总线工业网络使用相同接口

总览


PROFINET 是可用于高级制造和自动化的开放式工业以太网协议。工业控制应用要求高数据速率的复杂网络和对时间敏感的设备,而工厂现场的恶劣环境会产生振动、热量及其他危害。以太网技术使客户有机会控制信息、配置、诊断、安全、同步化并在同一网络上运行,同时能无缝连接到他们的信息和企业系统。Molex莫仕PROFINET 解决方案解决了工业以太网应用的 3 大挑战:确定性、稳定性和集成性。产品包括软件开发工具包 (SDK)、一种可定制的工程工具、诊断工具、PROFINET 认证电线、I/O 模块、PC 和 PLC 接口、网关和开关。

Molex莫仕PROFINET SDK 使传感器、驱动器和 PLC 厂商能将 PROFINET 更高效地集成到他们的产品中。应用则包括 HMI 通讯监管、实时控制、网络和设备桥接、恶劣环境中的物理连接以及 I/O 通讯。IO 控制器(主机)和 IO 设备(从机)PROFINET SDK 无需进行新的硬件设计即可实施,并具有媒体和系统冗余等高级功能。SDK 使用户能构建可成功通过 PI 认证流程的产品。Molex莫仕可通过技术资格中心提供 SDK 培训课程、软硬件工程开发支持及技术支持。Molex莫仕工程师积极参与 PROFINET 的规范制定工作。

紧凑、高性能接口卡 (NIC) 使个人计算机、可编程逻辑控制器 (PLC) 和现场设备(输入/输出、变频器)等智能设备能通过工业网络交换信息,作为 IO 控制器(主机)或 IO 设备(从机)。网卡是实时控制、数据采集、监控等应用的理想选择。

I/O 模块提供通信接口,连接 PROFINET 网络的各传感器、驱动器及工业控制器。有分别用于机器上或机柜内严苛应用的模块可供选择。

同时还提供开关和电线等 PROFINET 系统架构产品。

文献


Automated assembly equipment
Food and beverage processing
Oil and gas exploration sensors
Robotic systems

这并非此产品的最终应用名单。它只包括一些最常见的用途。