跳至主要内容

用户接口

无论您是需要印刷电路还是全集成解决方案,Molex 莫仕都会在整个设计和制造过程中与您携手合作,开发符合您的应用要求的解决方案。

电容开关

Molex 莫仕电容开关可为您提供强大可靠的定制用户界面,以满足各类市场的应用需求。

图片

薄膜开关

Molex 莫仕薄膜开关提供耐用、轻便和薄型解决方案,可将用户界面和电子元件集成到您的应用中。

图片

PEDOT 透明导电传感器

电容电路由银制软片和透明导电油墨制成,为将电容功能集成到曲面和背光功能的设计提供了灵活性。

图片

橡胶按键

橡胶键盘外观极具吸引力,提供可靠的三维特性薄膜开关和触感,为您的产品增添独特设计。

图片

控制面板组件

集成控制板组件简化了设计,无需额外控件或显示器面板,免去了所需部件和组装步骤,提高了应用的可靠性。

图片

LED 指示器和阵列

具有成本效益、高质量、定制化、灵活的照明解决方案,适用于各种行业和应用。

印刷电子产品设计与开发

印刷电子产品 (PE) 的开发过程中,采用了新材料和跨工程学科专长,在医疗和工业行业等领域开辟了新的机遇。这些最新的 PE 开发成果增加了设计灵活性和成本效益,为医疗、消费类设备、家用电器和工业行业的新应用赋能。

图片

电容开关设计

电容开关是后台系统,使现代化的用户界面更具前沿美学之感。由于电容开关所用的机械部件较少,从而在恶劣环境中具有更长的使用寿命和更出色耐受性,因此通常比其他类型的开关更受欢迎。

图片

印刷电子产品制造

印刷电子产品 (PE) 具有多种优势,可显著改善众多行业和应用的产品设计,包括医疗、制药、家用电器、物联网 (IoT)、可穿戴设备、LED 照明和运输。

图片

印刷电子基板

与房屋地基类似的是,值得信赖、稳定的根基是可靠结构的基础。但是,选择合适的基材绝非易事,糟糕的选择可能会导致产品性能不佳或成本高昂、效率低下。

图片

机电 FPC 设计

FPC 的设计潜力使其在汽车和医疗等行业得到广泛应用,是有效的解决方案。Molex 莫仕工程师采用不同的材料和施工方法进行研究和实验,克服了这些电路设计挑战。因此,Molex 莫仕不仅将 FPC 技术作为一项实用选择,而且还将 FPC 技术作为首选解决方案。

图片