跳至主要内容

预压接引线

Molex莫仕的一系列预压接引线可提供简单经济的解决方案,可满足预生产、原型设计和量产要求;这些引线适用于最流行的 Molex莫仕连接器系列。

产品亮点


电流长度:线径规格 AWG:
高达 40.0A
每触点最大电流
150 毫米和 300 毫米8-30

特性和优点


提供 150 毫米和 300 毫米长度:
适合于所有原型和预生产要求

在两端预压接引线:
适用于线对线应用;当切成两半后适用于线对板应用

可用于大多数 Molex莫仕产品系列:
帮助客户在投资于应用工装之前选择合适的连接器

总览


预压接引线适用于大多数 Molex莫仕产品系列,让客户可以在开发过程的任何阶段(包括原型设计、预生产和量产)选择合适的连接器。

Molex莫仕的压接引线有多种配置,例如母对母、公对公、剥线和尾线选项。

资源