跳至主要内容

Micro-Fit 连接器

Micro-Fit 连接器系列可承受高达 125°C 的工作温度,提供多种电路尺寸和电缆长度,适用于电源应用以及板对板、线对板和线对线配置。

产品亮点


电流:间距:线径规格 AWG:
最高 10.0A3.00 毫米0:30

特性和优点


完全隔离的端子:
• 防止端子在处理和插配过程中的潜在损害
• 最大限度地减少由于碎片造成的短路风险

提供SMT、免焊压接式或表面安装兼容性型号:
•提供设计灵活性。提供满足多种应用需求的选项

锁柄位于端子:
将端子固定在外壳中

可选的端子位置保证 (TPA) 功能:
•减少导致端子脱离的装配错误
•单排:单件式设计搭配集成式次级锁闩
•双排:双件式 TPA 设计

提供焊钉和焊夹:
提供接头保留和应力消除选项

BMI 提供内置自调心功能:
允许最高 2.54 毫米的错位

CPI 连接器使用针式压配孔设计:
提供牢固可靠的连接

RMF 端子出厂前涂有润滑剂:
提供高达250次插拔的耐用性

耐高温的 LCP 插座头:
耐 260˚C 红外回流焊工艺

Micro-Fit 3.0 TPA 电缆组件提供 5.5A 的最高额定电流和 3 毫米的间距:
提供高密度、低能耗连接。减少端子脱离

压力锁紧:
确保连接牢固可靠

全极化外壳:
防止意外错配

BMI 线对线和线对板连接器:
提供适用于每种应用和方向的全系列选项

BMI 和 CPI 连接器接受标准的 Micro-Fit 3.0 插孔式和插头式压接端子:
无需购买或备用额外端子

RMF 端子提供较低的结合力和断开力:
支持人体工学和用户友好界面

提供 20 至 30 AWG 线规的 RMF 端子:
为各种应用提供设计灵活度

总览


Micro-Fit 连接器产品家族提供最高 8.5A 电流和 3 毫米的厚度,通过紧凑封装输送电源,并采用线对线和线对板配置。OEM 厂商需要在空间受限的应用中使用电源连接器。

Micro-Fit 3.0 盲插配接口 (BMI) 连接器专为盲插应用而设计。这些连接器允许插配错位(根据产品图纸)。在难以触及的应用中,例如抽屉或风扇组件托盘,连接器需要采用隐藏式的插拔设计 如此可能导致连接器和/或端子损坏并消耗宝贵的工时。

Micro-Fit TPA 连接器产品家族通过提供端子位置保证 (TPA) 来帮助防止最终产品出现故障。TPA 通过提供锁定冗余来减少端子脱离;除非端子正确插入,否则组装人员无法插入 TPA。

Micro-Fit 3.0 CPI(变形式免焊压接端子)连接器提供变形式免焊压接端子接口,并保留标准 Micro-Fit 3.0 连接器的所有功能。采用建议的电路板布局时,这种坚固耐用的“针式”设计提供了可靠接口。Micro-Fit 3.0 CPI 插座头与 Micro-Fit 3.0 插座插配,可在电路板从焊接到免焊压接式应用的转换中进行布线更改。由于安装成本较低,OEM 厂商通常更倾向于选择变形式免焊压接端子连接器,而舍弃需要焊接的连接器。

Micro-Fit 3.0 RMF(更低的插拔力)端子设计用于需要较低结合力和断开力或者装置频繁插拔的应用。预先润滑型号可插拔高达 250 次,并装入标准的 Micro-Fit 3.0 外壳中。应用通常需要坚固耐用的端子和较低的插拔力,以减轻操作人员在组装时的工作强度并/或耐受高插拔次数。

按行业划分的应用


Freezers
Printers
Scanner
Security Systems
Washing machine

Harness manufacturers
Inside devices
Non-sealed applications

Diagnostic equipment
Patient Monitor

Routers and switches
Servers
Storage

这并非此产品应用的最终名单。它只代表了一些最常见的用途。

资源