跳至主要内容

连接器

汽车连接

由于汽车连接器会处于持续振动、极端温度和不可预测的天气环境,因此即使在恶劣的条件下,它们也需要可靠地运行。Molex 莫仕帮助客户驾驭与电动汽车、车载通信、乘客安全、环境可持续性、车辆传感和自动驾驶相关的快速行业转变。通过具有前瞻性思维的汽车连接解决方案,在不断压缩的空间中发展更强大的功能和更快的数据速度。

汽车密封式印刷线路板/电线连接器

Molex 莫仕为具有前瞻性思维的工程师带来了范围广泛的高性能汽车印刷电路板 (PCB) 和电线连接器,例如我们创新的 MX150 和 DuraClik 产品系列。它们全都经过精密设计,可在最恶劣的条件下提供坚固可靠的性能,同时无缝支持最新的行业标准和应用,包括传感器、摄像头、激光雷达等。

高速运输网络

我们的解决方案专为电子系统而设计,是一款更安全的自动驾驶移动解决方案。我们想要打造一个零事故、零伤亡、更少人为错误的未来,帮助人们改善生活。

FAKRA 摄像头后壳组装

随着高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶功能变得越来越普遍,Molex 莫仕摄像头后壳组装解决方案提供了当今汽车制造商所需,具有卓越品质和可靠摄像头连接性的高端 ADAS 摄像头。
图片

Percept 传感器

您的汽车听到什么了?
您的汽车感受到什么了?


Molex 莫仕传感器让汽车原始设备制造商步入更安全、更愉快的驾驶体验新时代。

图片

高速 FAKRA 微型 (HFM) 同轴电缆

高速 FAKRA Mini (HFM) 同轴电缆解决方案为联网车辆提供 20 GHz 的数据速度,支持任何现代雷达、摄像头、激光雷达或传感器应用
图片

USB 集线器和充电器

USB 集线器将移动设备智能集成到汽车中,它不仅可以传输电力,还可以实现从智能设备到汽车信息娱乐系统的高速 USB 3.1 数据传输。Molex 莫仕USB 集线器和充电器解决方案低调、坚固,根据与消费类适配器相关的汽车标准设计和制造。
图片

汽车微型板对板连接器

将汽车与消费者体验和可靠的电源连接相结合
Molex 莫仕凭借在汽车行业数十年的经验以及超过 15 年为消费设备提供移动和加固型微型连接器的经验,利用其综合知识设计和开发先进的 FPC 对板和板对板连接器,以提供 ADAS/AD、混动汽车和电动汽车应用所需的大功率连接器。

图片

车载天线

Molex 莫仕的天线产品采用行业领先的射频专长开发,确保了可靠连接性。Molex 莫仕专门从事定制 OEM 天线相关的工作,通过提供各种单频段和多频段天线来满足客户需求。为了满足互联车辆日益增长的需求,Molex 莫仕开发了智能天线解决方案。 

图片

Volfinity 电池接触系统

Volfinity 电池接触系统提供可靠且易于实施的接口解决方案,可将电池连接到电动汽车电池模块中的控制板,无需菊花链式电线。