查找产品
市场同类产品对照
产品状态检查
产品合规
连接器
Molex莫仕的各种 USB 产品包括 USB A 型、USB B 型、USB C 型、USB 4、USB 3.0、标准 USB 2.0、小型 USB 和 Mini-B,具有各种配置、方向、焊接和安装选项,支持防溅防水设备、可逆功能、电力传输、高数据传输率和可靠的连接。
提供 C 型、标准、小型和迷你类型,支持高达 10 Gbps 的速率,可在物联网、可穿戴设备和其他高速数据 I/O 应用中提供坚固可靠的连接
2.00 mm 输入/输出线对线和线对板连接器提供 6、8 和 10 电路选项,与穿孔式和表面贴装印刷电路板布局兼容,具有自动安装功能,非常适合工业控制应用。
为尺寸、规模和空间受限的应用提供更快速度和更小封装
使用单个高清晰度数字音频接口,并且通过相同电缆传输图像流,因此成本大大降低,且可连接到传统图像设备