产品亮点
信号速度: | 密度: | 阻抗: |
---|---|---|
112 Gbps (PAM-4) | 101 | 90 欧姆 |
特性和优点
总览
数据中心需要提高数据传输率。然而,随着数据传输速度的提高,信号完整性会下降。Impulse 背板连接器系统的目标数据传输率是 56 或 112 Gbps (PAM-4),并且消除了中板连接需求,可提供最佳信号完整性。此外,与传统信号接口相比,其创新信号接口降低了插入损耗,接口谐振远超 30 GHz。
预计数据传输率会继续提高,数据中心将需要随之扩展设备,以最大限度地减少未来基础设施投资。Impulse 正交直连背板连接器可以向前兼容,能够满足未来的数据传输率需求,而无需更换基础设施。
对电缆组件进行原型设计需要工具。因此,进行系统原型设计而产生的成本可能非常巨大。Impulse 背板电缆组件通过提供完整的组件来解决工具启动成本问题。
完成原型设计后,客户通常需要创建图纸并分配资源,寻找能够为最终产品构建电缆组件的供应商。Molex 莫仕打造电缆组件以提供单一来源解决方案。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。