跳至主要内容

NextStream 连接器系统

NextStream 连接器系统提供高达 64 Gbps PAM-4 的下一代数据传输率,符合 PCIe 第 6 代标准,让数据中心能够升级并满足 AI、NVMe-EDSFF 存储、CXL、UPI 系统和高性能计算等数据密集型应用的需求。

产品亮点


电路数:数据传输率:数据传输标准:小尺寸:
38 - 15464 Gbps PAM-4PCIe 第 6 代
(可升级到 PCIe 第 7 代)
SFF-TA-1035 标准

PCIe 第 6 代 I/O 连接器

NextStream 插头

PCIe 第 6 代 I/O 电缆组件

NextStream 电缆组件

特性和优点


符合下一代行业标准

随着市面上产品的数据传输速率越来越高,在 PCIe 第 6 代发布后,NextStream 连接器系统已满足 PCIe 标准,并能提供高达 64 Gbps 的数据传输率。NextStream 连接器已被 SFF 委员会定义为标准 SFF-TA-1035,适用于新一代高速电缆连接器系统。可升级至 PCIe 第 7 代,向后兼容 PCIe 第 4 代和第 5 代以及 SAS-4 标准。

图片

卓越的信号完整性 (SI) 性能

NextStream 系统的插卡保护设计可确保卓越的 SI 质量,针对大批量生产工艺优化的材料选择、接触距离和机械设计可确保可靠的性能。

图片

可扩展,支持各种配置

NextStream 系统提供垂直、直角和侧出电缆设计,为 PCB 设计提供了灵活性,具有多种选项,包括 4x、8x、16x、垂直和直角连接器。各种选项目录为 AI 服务器、AI GPU 模块、NVMe-EDSFF SSD 存储、CXL 内存和 ACC 转接电缆安装等诸多应用提供了灵活性和可扩展性。

图片

为面向未来的系统提供可升级的高速性能
具有 64 Gbps PAM-4 数据传输率,适用于高速、低延迟数据密集型应用,带 ACC 转接电缆功能,未来可升级至具有 128 Gbps PAM-4 数据传输率的 PCIe 第 7 代。

使用开创业界先河的内部有源转接通道,在更长的电缆距离
和更细的电缆上提高信号损失性能和系统增益。

在空间受限的应用中提供高性能
经过优化的插配高度最低可达 11.90 毫米,能在微型封装中实现 PCIe 第 6 代的速度。

简化操作员的安装工作,并有助于消除错误插配
使用防倾斜、防翻转、引导/停止功能以及防差错系统,使安装更快、更方便。

支持标准化应用和协议,从而满足系统需求
包括 PCIe 第 6 代、NVMe-EDSFF、CXL、UPI 2.0 和 OCP DC-MHS,以及根据需要提供定制接口。 

总览


客户需要增加数据传输功率。NextStream 8x 连接器提供 13 种高速通道选项,提高了信号强度和数据传输速度。

客户需要在更长的距离中提供更快的数据传输速度和更高的 SI 性能。NextStream 连接器系统配备额外的信号转接通道,增加了 SI 噪声余量,并减少了电缆束。

数据丰富的 AI 和机器学习应用使得速度要求更高,因此必须要升级到 PCIe 第 6 代数据传输标准。NextStream 连接器系统支持 PCIe 第 6 代,除向后兼容 PCIe 第 4、5 代和 SAS-4 标准之外,还可升级至 PCIe 第 7 代。

为新手或无经验的操作人员简化操作和降低故障率,这对于最终用户来说至关重要。NextStream 连接器不仅具有防差错功能,可让新手或无经验的操作人员进行更简单、更可靠的操作,而且具有防倾斜和防翻转设计,有助于降低故障率。

更高的速度需要非常高的 SI 性能来满足目前的 PCIe 第 6 代标准和不远的将来的第 7 代标准。NextStream 连接器系统完全遮盖的电缆插头外壳有助于确保卓越的 SI 质量,同时减小操作人员的压力。

客户需要简化升级,以满足不断提高的性能需求。NextStream 系统采用使用简便的设计、倒角导向器和锁定声,有助于实现简单、无错的系统组装。

客户希望降低装配操作期间因插配或扳紧问题而产生的风险。NextStream 连接器通过了五向扳手测试,在连接器外壳设计中采用引导/停止机制,使设计更加坚固,同时降低了损坏的可能性。

按行业划分的应用


联网家庭系统
物联网 (IoT) 设备

机箱应用
转接卡
一堆磁盘 (JBOD) 系统
路由器

AI 基础设施
云计算
超大型数据中心
一堆内存 (JBOD) 系统
服务器
存储设备
开关

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


NextStream (SFF-TA-1035) 和 Mini Cool Edge/MCIO (SFF-TA-1016) 连接器系统有什么不同?
Molex莫仕的 NextStream 连接器系统是一种 PCIe 第 6 代解决方案,可以在下一代服务器、AI、NVMe、CXL 和超路径互连 (UPI) 链接应用中为客户提供更好的 SI 性能和更加可靠的连接。NextStream 设计的 SI 性能优于 Mini Cool Edge/MCIO 设计,并在高速通道和边带要求方面提供了更多选择。

什么是内部有源铜缆 (ACC) 转接电缆,以及 NextStream ACC 转接电缆如何帮助应对客户挑战?
NextStream 有源转接电缆可以提供多达 +10 dB 增益,保证系统噪声余量。这些电缆在设计中使用 NextStream 连接器系统的另外 6 个引脚,用于流畅调整转接电路的集成电路之间 (I2C) 信号和电压电路 (VCC)。它是适用于内部电缆使用的第 6、7 代高速解决方案的绝佳选择。

资源