跳至主要内容

PEDOT 透明导电传感器

PEDOT 透明导电传感器拥有灵活的半透明电路,可在电容式用户界面面板的曲面上实现键盘背光。

产品亮点


类别应用基板
丝网印刷家电控制、汽车控制、工业控制PET、聚碳酸脂、玻璃

特性和优点


适用于各种基材,包括PET、聚碳酸脂和玻璃:
适用于各种需要耐用、半透明电路的应用

使用压敏胶 (PSA):
无需使用更昂贵的光学透明胶 (OCA)。标准 PSA 是一种针对 PEDOT 的有效应用方法

支持低温加工和简化的设计:
降低总体生产成本

支持触摸感应和接近感应驱动:
支持电容式触摸、滑块和滚轮驱动,可满足广泛的设计需求

薄而透明的导电传感器:
支持背光技术,与其他技术相比可节省空间

透明电路:
允许光线穿过,电容式按键背光可透过电路

柔性半透明电容箔:
可以在三维表面上实现,支持更精巧的设计

总览


电容式用户界面设计人员希望背光按键具有时尚的外观,但在使用不透明的传统电路时,必须通过复杂的设计才能实现。PEDOT 传感器拥有半透明电路,允许光线穿过。这种特性可让电容式按键的背光穿透电路。

客户希望在曲面上实现背光电容式按键,但氧化铟锡 (ITO) 材质太脆且难以弯曲,无法适应曲面。PEDOT 是一种柔性半透明导电传感器。当采用聚酯基材时,它可以应用于三维表面,从而支持更精巧的设计。

OEM 厂商希望设计出背光电容式按键,但有限的空间限制了键盘的最大厚度。之前需要在不透明电路(PCB、聚酰亚胺或聚酯)上实现背光照明,键盘厚度往往超过限制。与其他背光技术相比,PEDOT 传感器支持的背光技术可大幅节省空间。

围绕 ITO 构建的触摸技术成本高昂,且需要使用昂贵的光学透明胶 (OCA)。PEODT 传感器不但制造成本更低,还可使用标准压敏胶 (PSA)。

应用


Cooktops
Dishwashers
HVAC
Laundry
Refridgerators
Home automation
Smart speakers
Streaming devices
Thermostats

Center stack
Map light
On-door controls
Seat controls

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源