跳至主要内容

一件式线到板连接器

Molex 莫仕一件式线到板连接器非常适用于简单和永久性连接,提供范围广泛的间距选项、插配配置和电路尺寸,实现可媲美手动焊接的可靠性。

产品亮点


间距:电流:电路数:
2.00,2.50 毫米2.0 - 4.0A2 - 16

特性和优点


单件直接焊接板组装:
较之双件类型,提供空间和成本节省;操作方便

端子和外壳锁定功能:
确保稳固的端子固定力

范围广泛的间距、配置和电路尺寸:
设计灵活

直角和垂直外壳选项:
用于保护端子,在焊接流程前和期间,可进行线校准和当作固定用设备,焊接后可消除应力

接受标准通孔焊接方法:
对比温度不均匀且耗费人力的手工焊接,此法可实现更为可靠的焊接带

总览


选择连接类型时,设计师们常常需要考虑成本、组装需求以及是否需要取消插配连接等因素。在使用简单连接即可满足需求的情况下,手动焊接时需要处理可靠性问题。

Molex 莫仕一件式线到板连接器满足经济高效、轻松组装连接的要求(该连接方式至少一端不需要拔除)。对比市面上的其他一件式线到板连接器产品,Molex 莫仕提供范围最广的间距选项、插配配置和电路尺寸。

按行业划分的应用


Infotainment systems
Lighting

HVAC
Refrigerators
White goods

Factory Automation
Power tools
Security systems

Patient Monitor

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源