跳至主要内容

Mini-Fit Sr. 连接器

Mini-Fit Sr. 电源连接器系列提供了强大、灵活的互连解决方案,具有适合高达 50.0A 的电源应用的大额定电流,以及适用于多个行业的多种配置。这些连接器设计用于高密度、大电流线对线和线对板应用,具有 TPA 和极化,提供可靠的连接,同时又能保持装配简易性。

产品亮点


类型间距电流电路数线规工作温度
线对板
线对线
10.00 毫米最高 50.0A​2 至 148 至 16 AWG40°C 至 +105°C

印刷电路板插座头

连接器外壳

压接端子

连接器附件

电源与信号电缆组件

特性和优点


有助于防止错误插配
极化外壳设计可以让连接器以特定方向插入,从而避免错误插配,并最大程度减少损坏。

支持大功率应用要求
绝缘触点电流可 50.0A。

提供出色的接触可靠性
双杆(母端)端子设计有四个接触点。

插配牢度得到改进
压力锁紧功能有助于确保牢固插配,从而现可靠接触。

有助于防止端子脱离
TPA 固定器可实现安全可靠的连接,从而最大程度减少意外脱离。

提供额外的应力消除
Mini-Fit Sr. 连接器具有双压接功能,可以缓解过大的张力,并为连接提供额外的一层稳定性。

总览


Molex莫仕 Mini-Fit Sr. 产品是一系列以大电流和高密度特性而闻名的电源连接器,旨在满足需要在更小空间内实现可靠牢固连接的电源应用的需求。

Mini-Fit Sr. 系列zhua'm专门被设计为以低结合力提供每条电路高达 50.0A 的大额定电流。连接器提供单排或双排配置,可支持 2 至 14 条电路,针对不同设计要求提供灵活性。Mini-Fit Sr. 外壳采用极化功能,有助于防止错位,确保正确连接。

这些产品通常用于汽车、工业、消费和商业电子等行业,适合电源、电机控制以及可靠连接至关重要的其他大电流场景。Mini-Fit Sr. 连接器因其耐用性、可靠性和易用性而受到广泛认可,使其成为解决空间非常宝贵且性能要求严苛的电源连接难题的绝佳选择。

按行业划分的应用


卡车

建筑设备
农场设备
重型设备系统

冰箱
洗衣机

家庭能源储能系统

Automation equipment
Conveyor belt
Process Controls

X-ray

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

资源